Újdonságok –
A lehető leghatékonyabb: A NORD új IE5+ motorja
A NORD új IE5+ szinkronmotorja mérföldkövet jelent a hatékonyság, teljesítménysűrűség és gazdaságosság területén. 2020 második negyedévétől kezdődően elérhető.

Bargteheide, 2019-10-21
Maximális működési hatékonyság: A NORD legújabb generációs motorjai a jelenlegi IE4-sorozattal összevetve jelentősen kisebb veszteséggel működnek, és az IE5-osztály követelményeit nagymértékben meghaladó hatékonyság elérésére képesek. A hűtés nélküli, sima felületű motor nagy hatékonyságot nyújt a nyomatékok széles tartományában, ami optimális megoldássá teszi a részleges terhelési tartományban való alkalmazásra. A higiénikus lemosható (wash-down) kivitele következtében egyszerűen tisztítható. Nagyfokú korrózióállósága miatt ideálisan alkalmazható olyan területeken, ahol a higiéniának kiemelt szerep jut.
Széles frekvenciatartományának, túlterhelhetőségének és nagy teljesítménysűrűségének köszönhetően, a kompakt IE5+ motor ideális megoldást nyújt a változatok számának csökkentéséhez. Az alkalmazott hajtásváltozatok számának csökkentése jelentős előnyökkel jár a felhasználók számára, így például a minimálisra szorított felügyeleti költségek és az áramvonalasabb gyártási, logisztikai, tárolási és szervizfolyamatok vonatkozásában. A motorok nagy hatékonyságát is figyelembe véve, az üzemeltetés teljes költsége (TCO) jelentősen csökkenthető.
A 2020 második negyedévétől elérhető új IE5+ motor moduláris rendszerként jól kombinálható a NORD hajtásegységeivel és hajtáselektronikájával. Első körben a 0,25–1,1 kW tartományhoz megfelelő méretben lesz elérhető az 1,6–4,8 Nm közötti állandónyomaték-tartományban. További méretek és teljesítményszintek bevezetésére fokozatosan kerül sor.
Rövid áttekintés:
- Az állandó mágnessel rendelkező szinkronmotorok (PMSM) legújabb generációja
- 0,25–1,1 kW közötti teljesítménytartomány egyetlen méretben
- IEC B14 peremmel, IEC B5 peremmel és NEMA „C face” peremmel szerelhető, közvetlenül felszerelhető az összes NORD hajtásegységre
- 1,6–4,8 Nm közötti állandó nyomaték egyetlen méretben
- 0– 2100 ford./perc közötti fordulatszám tartomány
- Opcionálisan elérhető nsd tupH felületkezeléssel és IP 69K védettségi osztályú kivitelben is
- Standard módon motorba integrált jeladóval, opcionálisan integrált mechanikus fékkel