Homlokkerekes hajtómű

Találja meg az alkalmazáshoz illő terméket

Modulares Baukastensystem und Getriebemotoren für mehr Flexibilität

MAXXDRIVE® homlok-kúpkerekes hajtóművek


  • Teljesítménytartományok: 1,5–4000 kW
  • Nyomaték: 15 000–260 000 Nm

MAXXDRIVE®homlokkerekes hajtóművek


  • Teljesítmények: 1,5–6000 kW
  • Nyomaték: 15 000–282 000 Nm