Vámtarifaszámok

A listában megtalálja a termékcsoportjainkra vonatkozó vámtarifaszámokat a termékek jelölésére és kódolására vonatkozó harmonizált rendszer szerint.
Termékcsoport | Vámtarifaszám |
Hajtóműves motorok/motorok (aszinkron) 0,75 kW teljesítményig |
8501 51 00 |
Hajtóműves motorok/motorok (aszinkron) 7,5 kW teljesítményig |
8501 52 20 |
Hajtóműves motorok/motorok (aszinkron) 37 kW teljesítményig |
8501 52 30 |
Hajtóműves motorok/motorok (aszinkron) 75 kW teljesítményig |
8501 52 90 |
Hajtóműves motorok/motorok (aszinkron) 75 kW teljesítményig |
8501 53 81 |
Hajtóműves motorok/motorok (aszinkron) 375 kW teljesítményig |
8501 53 94 |
Hajtóműves motorok/motorok (aszinkron) 750 kW teljesítményig |
8501 53 99 |
Homlok(kerekes) hajtóművek (motor nélküli hajtómű) |
8483 40 21 |
Kúp(homlok)kerekes hajtóművek (motor nélküli hajtómű) |
8483 40 23 |
Csigakerekes hajtóművek (motor nélküli hajtómű) |
8483 40 25 |
Egyéb (lapos hajtómű stb.) (motor nélküli hajtómű) |
8483 40 29 |
Hajtómű/motor (egyenáramú) 0,75 kW teljesítményig |
8501 31 00 |
Hajtómű/motor (egyenáramú) 7,5 kW teljesítményig |
8501 32 20 |
Hajtómű/motor (egyenáramú) 75,0 kW teljesítményig |
8501 32 80 |
Hajtómű/motor (egyenáramú) 375 kW teljesítményig |
8501 33 00 |
Alkatrészek/tartozékok hajtóművekhez |
8483 90 89 |
Alkatrészek/tartozékok motorokhoz |
8503 00 99 |
Frekvenciaváltók 7,5 kVA teljesítményig |
8504 40 84 |
Frekvenciaváltók 7,5 kVA teljesítménytől |
8504 40 88 |
Indítók |
8436 50 03 |
Fojtók |
8504 50 95 |
Alkatrészek/tartozékok frekvenciaváltókhoz |
8504 90 99 |