Gabonaipar
Speciális hajtásmegoldások a gabonaiparban
A NORD DRIVESYSTEMS a gabonaipar speciális követelményeire szabott holisztikus megoldásokat kínál. A NORD segíti a töltést, tárolást és ürítést végző berendezések munkáját, támogatja a gabonasilók működését, valamint a különböző gabonaipari termékek feldolgozását és gyártását. Az alkalmazási terület mélyreható ismeretével és a világ minden részére kiterjedő műszaki támogatásával a NORD komplett hajtásmegoldásokat ajánl egyetlen kézből.

Kaparó-szállítógépek
A kaparó-szállítógépek az ömlesztett anyagok adagolására és egy folyamatlépésről a másikra való továbbítására szolgálnak. A rugalmas kivitelüknek köszönhetően szinte minden berendezésre testre szabhatók. A száraz, szabadon áramló anyagok a teljesen zárt kivitelű berendezésekben biztonságosan és környezetkímélő módon kezelhetők. A kaparó-szállítógépek előnyei közé tartozik a továbbítás során előforduló minimális terméklemorzsolódás és – más szállítási technológiákkal ellentétben – az anyagtérfogat-egységre vetített kisebb teljesítményigény. A NORD DRIVESYSTEMS hajtóműves motorjainak kisméretű és sokoldalú kialakítása szinte minden berendezéselrendezéshez megfelelő.
- Talpas vagy peremes, ill. tengelyre történő szerelés
- UNICASE® szürkeöntvény blokkház
- AUTOVENT™ a csapágy és a hajtómű károsodásának megakadályozására
- 90.1 Homlok-kúpkerekes hajtóműves motorok a hosszú élettartamért és a nagy radiális erőkért
- Korlátozott hely esetén alternatív megoldásként párhuzamos tengelyű hajtóműves motor

Szállítószalagok
Szállítószalagok alkalmazására nagyobb szállítási sebességeknél, hosszabb szállítási utaknál és egykivezetéses szállításnál kerül sor. Ehhez az szükséges, hogy az anyag statikusan helyezkedjen el a mozgatott szalagon és kisebb legyen a hajtóteljesítmény. A szállítószalagok anyagok vízszintes és ferde pályás továbbításához egyaránt alkalmasak. Nagy szalagsebességek elérése érdekében a NORD DRIVESYSTEMS kétfokozatú kúpkerekes hajtóműves motorok széles körét vette fel a termékkínálatába.
- Hidraulikus tengelykapcsolók vagy frekvenciaváltók a lágyindításhoz
- Opcionális visszafutás-gátló az anyag-visszaáramlás megakadályozására
- Zsugortárcsa az egyszerű rögzítéshez
- Nyomatékkonzol, nyomatékkar

Forgószelepek/adagolók/pilóta szelepek
A megfelelő anyagáramlás érdekében az ömlesztett anyag forgószelepekkel, adagolókkal és pilóta szelepekkel szabályozható, mérhető és adagolható. A pontos pozicionálás és az állandó, de rugalmas sebesség lényeges szempontok; ezek szabályozására a NORD DRIVESYSTEMS hajtóműves motorjai képesek.
- Korrózióálló változatok számos alkalmazási területre
- Opcionális irányváltós üzem az anyagelakadások megszüntetésére (pl. kövek)
- Talpas és peremes, ill. tengelyre történő szerelés
- Helytakarékos kialakítás
- Speciális tömítési megoldások

Ürítő- és forgócsiga
A siló alján ragadt anyagmaradványok eltávolítását ürítő- és forgócsigák végzik. Az integrált intelligens nyomatékszabályozó megoldások és az irányváltós típusok védik az alkalmazást a nagyobb, keményebb anyagok okozta túlterheléstől. A NORD DRIVESYSTEMS ezt a folyamatot precíz és rugalmas frekvenciaváltókkal segíti.
- UNICASE® szürkeöntvény blokkház
- Talpas, peremes vagy tengelyre történő szerelés
- Megerősített csapágykivitelek a nagy axiális és radiális terhelésért
- Intelligens hajtáselektronika és nyomatékszabályozás

Szállítócsigák
A szállítócsigák esetében egy csiga található a csapágyak között, amely forog a házában és így végzi az anyag szállítását. A vízszintesen, döntött pályán vagy függőlegesen szállított anyag egy meghatározott távolságon pl. pilóta szelepekkel pontosan adagolható. A NORD DRIVESYSTEMS egyszerűen szerelhető, energiahatékony és megbízható hajtásmegoldásokat kínál.
- UNICASE® reduktorházak
- Speciális tengelytömítések minden típusú környezetbe
- Egyszerű fel- és leszerelés
- Lehetővé teszi a motortetőre való közvetlen felszerelést, ékszíjak és szíjtárcsák használata nélkül

Serleges szállítóművek
A serleges szállítóművek ömlesztett anyagok függőleges irányú továbbítására szolgálnak. A NORD DRIVESYSTEMS a nagy nyomatékú tartományban is rugalmas megoldásokat kínál az ügyfeleinek.
- Opcionális visszafutás-gátló az anyag-visszaáramlás megakadályozására
- Segédhajtómű szabadonfutó tengelykapcsolóval és inkrementális jeladóval a karbantartási üzemmódhoz
- Hidraulikus tengelykapcsolók vagy frekvenciaváltók a lágyindításhoz
- Motorbölcső
- Közvetlen vagy IEC-motorokra történő szerelés
BLOKKHÁZAS lapos hajtómű
Vékony és nagy teljesítményű
BLOKKHÁZAS kúpkerekes hajtóműves motor
Erős és jól bevált
MAXXDRIVE® XC homlokkerekes hajtómű
Ipari hajtómű
MAXXDRIVE® XT homlok-kúpkerekes hajtómű
Ipari hajtómű
- Teljesítmények: 30 - 2,825 HP
- Forgatónyomatékok: 132,800 - 663,800 lbf-in
- 2-fokozatú
- Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
- Optimalizált geometriájú ház és levegőterelés az axiálventilátorral elérhető maximálisan magas hőmérsékleti határértékek érdekében
- Csekély menetzajok
NORDBLOC.1® kúpkerekes hajtóműves motor
Teljesítmény és tervezés
UNIVERSAL SI csigakerekes hajtómű
Moduláris és rugalmas
NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó
Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek
NORDAC PRO - SK 500E - Frekvenciaváltó
Nagyfokú funkcionalitás, masszív teljesítmény
Porrobbanás elleni védelem
Robbanás ellen védett motorok
Gázrobbanás elleni védelem
Robbanás ellen védett motorok
Arnreiter
Malomipari szállítást végző hajtásrendszerek
Az Arnreiter Mühle GmbH malmaiban robbanás ellen védett NORD-hajtások segítik a gabona és magvak feldolgozását. A szállító- és elosztórendszerekhez használt hajtások megbízhatóan működnek folyamatos üzemben is.