Moteurs lisses

Moteurs asynchrones

  • Puissance: 0.16 HP - 3 HP
  • Approbations et certifications mondiales

Les moteurs lisses NORD sont fabriqués dans nos propres usines et sont disponibles sur tous les principaux marchés du monde entier. Grâce à leur conception pour milieux humides, ces moteurs conviennent entre autres à l'industrie agroalimentaire. 

  • Options côté B : freins (BRE), codeur incrémental (IG)
  • Protection moteur : sonde de température (TF), contrôleur de température (TW), résistances de préchauffage (SH)
  • Branchement moteur : fiche de raccordement moteur (MS)

NOUVEAU : Les nouveaux moteurs lisses de taille 71 sont disponibles dans trois classes de puissance : 0,12 kW, 0,18 kW et 0,25 kW. Le niveau d'efficacité IE3 garantit un fonctionnement économique en termes de ressources. Grâce à leur carter en aluminium (classe de protection IP66), les moteurs sont protégés contre la corrosion.