GinD

Solutions d'entraînement

Des motoréducteurs et des variateurs de fréquence présentant des capacités de positionnement précis sont utilisés pour le levage et la rotation d’une nacelle conçue pour le gratte-ciel « New York by Gehry ». Elle permet au personnel de maintenance et de nettoyage d’atteindre tous les coins et recoins de la façade complexe.

Focus client

Góndolas in Design, S.L., développe et fabrique des systèmes de maintenance et de nettoyage sur mesure pour les façades de bâtiments. Les équipements de GinD, qui répondent aux normes les plus élevées de qualité et de sécurité, sont utilisés dans de nombreux pays à travers l'Amérique du Nord, l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. La société basée à Madrid est connue pour ses divers modèles de nacelles innovantes conçus pour répondre aux défis particuliers que présentent des bâtiments et des éléments architecturaux extraordinaires.

Focus sur le projet
La technologie d'entraînement de NORD gère le levage, la rotation et le positionnement exact du système de nacelle utilisé pour nettoyer la façade du gratte-ciel Gehry à New York.
De plus, la solution d'entraînement fournit des motoréducteurs avec une tolérance d’efforts radiaux supérieure de 24 % par rapport aux principaux produits concurrents et des variateurs de fréquence avec une capacité de surcharge type supérieure de 25 % par rapport aux variateurs de la plupart des autres fabricants.

Défi du projet

Depuis 2011, un nouveau gratte-ciel de 265 m de haut se dresse sur l'île de Manhattan, non loin du pont de Brooklyn. Appelé maintenant le « New York by Gehry » en référence à son architecte de renom, ce gratte-ciel est actuellement l'une des plus hautes tours résidentielles dans le monde. La façade de la structure est recouverte d’ondulations irrégulières d'acier inoxydable qui lui donnent un aspect spectaculaire dû à l'évolution constante des reflets de la lumière. Cependant, cette enveloppe extérieure représente un défi majeur pour le développement d'une nacelle de nettoyage et de maintenance qui peut réellement accéder à tous les endroits le long de la surface ondulée.

Une nacelle spéciale pour une façade extravagante Góndolas in Design, S.L., a travaillé avec NORD DRIVESYSTEMS pour développer une solution personnalisée adéquate. Étant donné qu'il s'agit d'un système unique, le fait qu’il offre des services sans faille depuis de nombreuses années a été un critère des plus importants. En raison de la vaste superficie, la nacelle de nettoyage est utilisée presque tout le temps excepté en cas de conditions météorologiques extrêmes.

Progressif, précis, fiable
Des motoréducteurs et des variateurs de fréquence puissants ont été nécessaires pour la solution d'entraînement : la nacelle doit être levée, descendue et faire des rotations, le poids d'un bras télescopique doit être compensé en fonction et un contrôle précis de tous les mouvements doit être assuré à tout moment. Des produits et des services d'excellente qualité ainsi que la disponibilité d’un soutien technique mondial pour les entraînements étaient tout aussi importants car ils sont cruciaux pour la fiabilité globale de l'installation de nacelle dans son ensemble.

Solution applicative

La solution de nacelle pour le gratte-ciel est constituée d'un bras télescopique, d’un système spécial de guides de façade et d’une nacelle multi-télescopique pour accéder aux surfaces incurvées vers l’intérieur du bâtiment. La technologie d’entraînement de NORD lève et tourne la nacelle, contrebalance son poids et entraîne l'unité télescopique.

Déplacer de haut en bas progressivement
Pour le levage, NORD a fourni un réducteur à couple conique avec un moteur frein qui assure la rotation du tambour de câble de la nacelle. Un variateur de fréquence SK 500E offre des démarrages et des arrêts progressifs de la nacelle. Il assure également que la nacelle reste bien positionnée par rapport à la façade de l'immeuble lorsque le bras télescopique est actionné.

Garder l'équilibre
Un mécanisme de contrepoids est d’une importance fondamentale pour le système. Sans lui, l'ensemble de l'installation devrait être renforcée et serait par conséquent plus lourde et plus coûteuse. Un motoréducteur à couple conique assure le déplacement en avant et en arrière du contrepoids à chaque déploiement et rétractation du bras télescopique. Un autre variateur de fréquence SK 500E utilise des rampes d’accélération et de décélération pour déplacer la masse du contrepoids.

Accéder de tous les côtés
Enfin, deux motoréducteurs hélicoïdaux en ligne entraînent une couronne dentée pour faire pivoter l’ensemble de la machine de manière à pouvoir utiliser la nacelle sur tous les côtés et toutes les surfaces de l'immeuble. Dans cette partie de l'installation, un autre variateur de fréquence SK 500E sert également à amortir les démarrages et arrêts et fournit des vitesses de rotation variables.

Moteurs standard

Moteurs asynchrones

  • Puissance: 0.16 HP - 75 HP
  • Approbations et certifications mondiales
  • Classes de rendement : IE1, IE2, IE3, IE4

Vous trouverez de plus amples informations ici :