Viande et volaille

Technologies d'entraînement fiables pour la production de viande

Dans le secteur de la transformation de la viande, la fiabilité des produits et la conception hygiénique des technologies d'entraînement sont essentielles. La production de viande doit être irréprochable, de la ferme à l'assiette. Le bien-être des animaux est une priorité absolue. La transformation ultérieure de produits hautement périssables est soumise à des règles très strictes en matière d'hygiène. Si celles-ci ont pour but de protéger les consommateurs, elles sont aussi contraignantes pour les performances des équipements utilisés. Avec son traitement de surface anticorrosion au nsd tupH, NORD DRIVESYSTEMS offre une alternative économique à l'acier inoxydable, aux performances comparables.

Moteurs lisses

Moteurs asynchrones

  • Puissance: 0.16 HP - 3 HP
  • Approbations et certifications mondiales

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Protection class: IP20
  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

NORDAC BASE - SK 180E - Variateur de fréquence

Système d'entraînement compact, principales fonctions d’entraînement

  • Plage de puissances : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

Treif

Découpe intelligente

Treif Maschinenbau GmbH est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de découpe d'aliments. Pour bénéficier d'une polyvalence optimale, l'entreprise fait appel aux technologies d'entraînement de NORD.

Vous trouverez de plus amples informations ici :