Boulangerie

Solutions d'entraînement sur mesure pour le secteur de la boulangerie

Toujours caractérisée par des compétences traditionnelles, la boulangerie-pâtisserie repose sur de nombreux procédés complexes et interdépendants. NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions spécialisées pour la boulangerie artisanale ainsi que pour la chaîne de production industrielle. Pour le secteur de la boulangerie en particulier, nous proposons des solutions telles qu'un palier d'arbre renforcé pour les entraînements de mélangeur, ou encore des entraînements à courroie de positionnement hautement dynamiques. Nos entraînements sont également disponibles en version antidéflagrante pour les environnements poussiéreux.

Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE® XC

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.0 - 2,850 HP
  • Couple: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 et 4 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à l'application
  • Faible niveau sonore

Moteurs lisses

Moteurs asynchrones

  • Puissance: 0.16 HP - 3 HP
  • Approbations et certifications mondiales

Protection contre les explosions de poussières

Moteurs antidéflagrants

  • Puissances : 0,12 - 22 kW
  • Classes de rendement : IE1 et IE2

NORDAC BASE - SK 180E - Variateur de fréquence

Système d'entraînement compact, principales fonctions d’entraînement

  • Plage de puissances : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Protection class: IP20
  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

Arnreiter

Des systèmes d'entraînement utilisés dans les convoyeurs d'un moulin à grains

Dans les moulins de la société Arnreiter Mühle GmbH, les entraînements NORD antidéflagrants facilitent la transformation des céréales et graines. Ils actionnent les systèmes de transport et de distribution de manière fiable et ininterrompue.

Zotter

Force et finesse : des systèmes d'entraînement utilisés pour la production de chocolat

Dans la chocolaterie Zotter, des entraînements NORD assurent le mélange, le transport, le remplissage et d'autres tâches avec fiabilité et surtout sécurité.

Vous trouverez de plus amples informations ici :