Surveillance d'état et maintenance préventive
Maintenance prédictive
Dans le cadre de la SURVEILLANCE D'ÉTAT, des données d'utilisation et d'état sont enregistrées de façon régulière ou continue, ce qui permet d'optimiser la sécurité opérationnelle et l'efficacité des machines et des installations. Des informations importantes pour la MAINTENANCE PRÉDICTIVE peuvent être obtenues en analysant les données. L'objectif est d'assurer de manière proactive la maintenance des machines et des systèmes, de réduire les temps d'arrêt et de renforcer l'efficacité globale des systèmes.
Avantages pour le client :
- Détection et prévention des états de fonctionnement inadmissibles dès les premiers symptômes
- La maintenance orientée état remplace celle basée sur les temps
- Périodes d'indisponibilité des machines et usines planifiables en fonction de données concrètes sur les entraînements et processus
- Réduction des coûts d'entretien et de matériel
- Durée de vie étendue des composants et machines
- Augmentation de la disponibilité des systèmes
- Prévention des périodes d'arrêt imprévues
- Maintenance planifiable et optimisée en termes de coût

La solution NORD :
Les informations obtenues via la surveillance d'état peuvent être transférées aux systèmes de maintenance prédictive.
- Approche reposant sur les entraînements
- Détermination sans capteur du moment optimal pour remplacer l'huile à partir de la température virtuelle de l'huile
- Traitement préalable des données de l'entraînement par l'automate intégré
- Données accessibles par le client via toutes les interfaces courantes