Stros

Entraînements robustes pour monte-matériaux

STROS, premier fabricant de monte-matériaux en République tchèque, fournit des clients dans le monde entier. L'entreprise livre trois systèmes chaque semaine. L'un des principaux chantiers russes, un projet de construction de huit gratte-ciel à Moskva-City, utilise des monte-matériaux STROS. Ces équipements atteignent des hauteurs de 300 m et plus et doivent résister à un vent pouvant souffler jusqu'à 20 m/s. La sécurité est donc essentielle. Depuis plus de 15 ans, NORD DRIVESYSTEMS est le fournisseur exclusif d'entraînements de STROS.

Le client

STROS Sedlcanské Strojírny, a. s., est le principal fabricant de monte-matériaux en République tchèque. L'entreprise livre trois systèmes chaque semaine à des clients dans le monde entier, et propose également des services de maintenance sur demande. Outre ses monte-matériaux, STROS propose des ascenseurs pour le transport de passagers, des monte-charge, des ascenseurs spéciaux et permanents, des plateformes de levage et de travail et des solutions personnalisées. Les premiers systèmes de la célèbre gamme NOV ont été produits dans les années 1960. CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS Ascenseurs et monte-charge MOTORÉDUCTEURS Motoréducteurs à engrenages coniques VARIATEURS DE FRÉQUENCE variateurs en armoire

Le projet

Dans la plus grande métropole européenne, les monte-matériaux STROS ont participé à la construction de huit gratte-ciel à Moskva-City, dont la Mercury City Tower (340 m de hauteur). Une solution NORD comprenant trois motoréducteurs à engrenages coniques et commande électronique a servi de système d'entraînement pour le monte-matériau de ce building, avec les caractéristiques suivantes :

  • une hauteur de levage de 350 m,
  • une capacité de charge de 2 tonnes et
  • une vitesse de 70 m/min.

La problématique

Le centre d'affaires Moskva-City ajoute plusieurs tours dans l'horizon de la capitale russe. Ce projet de construction très médiatisé comprend la Mercury City Tower, dont les 340 m en font actuellement le plus haut bâtiment d'Europe. Une telle hauteur exige des monte-matériaux capables de se déplacer rapidement, même dans des conditions défavorables avec des vents pouvant atteindre 20 m/s.

Grande vitesse – STROS Sedlcanské Strojírny, a. s., a été chargé de fournir des équipements de travail sur mât pour huit nouveaux bâtiments du complexe Moskva-City. L'entreprise tchèque fabrique des systèmes de levage affichant actuellement une capacité maximale de 3 200 kg et une vitesse maximale de 100 m/min. Ces systèmes sont équipés d'un dispositif de sécurité unique, une innovation signée STROS. En cas de dépassement de la vitesse nominale en descente, le mécanisme s'actionne. Un engrenage sur l'arbre de sortie enclenche alors un pignon pour arrêter progressivement la cabine. Pour prévenir quoi qu'il en soit de telles situations d'urgence, une solution d'entraînement sophistiquée conçue par NORD assure un fonctionnement très fiable.

Double sécurité – Une panne de monte-charge peut immobiliser tout un chantier. Les solutions d'entraînement doivent donc garantir une fiabilité maximale. Afin d'éviter de coûteux temps d'arrêt, le concept de NORD DRIVESYSTEMS pour les appareils de levage STROS repose donc sur un maximum de trois motoréducteurs autonomes. Ceux-ci sont complétés par un variateur de fréquence intelligent qui permet des déplacements sans à-coups.

La solution pour l'application

Le système d'entraînement des monte-matériaux STROS à Moskva-City comprend trois motoréducteurs hélicoïdaux commandés par un variateur de fréquence équipé de résistance de freinage externe. Les moteurs sont équipés de freins à disque électromagnétique pouvant être enclenchés à la main. La solution complète de NORD comprend également un variateur pour le contrôle des moteurs. Installé dans une armoire, il garantit des démarrages et arrêts en douceur et une importante précision de nivelage.

Une coopération globale et de longue date – STROS utilise des solutions sur mesure NORD depuis 1997. Le fabricant allemand est le fournisseur exclusif d'entraînements de l'entreprise tchèque depuis 15 ans. NORD aide également STROS dans le cadre de sa récente incursion sur de nouveaux segments de marché : outre les monte-matériaux, la société tchèque se concentre désormais sur les ascenseurs permanents dans les bâtiments, notamment pour l'accès aux cheminées dans les centrales électriques. Tous ces systèmes sont équipés d'entraînements NORD.

Une conception sur mesure pour l'application – Au lieu de modèles standard, NORD fournit à STROS des unités personnalisées, assemblées précisément selon les besoins. En fonction du projet, certains de ces entraînements sont par exemple équipés de paliers renforcés, utilisent des carters fabriqués dans des matériaux spéciaux ou sont conformes aux normes ATEX et NEC. Les variateurs en armoire sont disponibles dans différentes classes de performances et avec des fonctionnalités évolutives. Outre l'évacuation d'urgence, des fonctions de positionnement et de sécurité avancées telles que STO et SS1 pour les niveaux de sécurité jusqu'à SIL3 sont disponibles en option.

Moteurs standard

Moteurs asynchrones

  • Puissance: 0.16 HP - 75 HP
  • Approbations et certifications mondiales
  • Classes de rendement : IE1, IE2, IE3, IE4

Vous trouverez de plus amples informations ici :