Moteurs synchrones standard

Moteurs synchrones

  • Puissance: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Classe de rendement IE4
  • Certifications et autorisations internationales

Les moteurs synchrones de NORD DRIVESYSTEMS basés sur la technologie à aimants permanents garantissent des rendements élevés. Cette technologie offre de faibles coûts d’exploitation et peut être combinée en toute facilité et souplesse en raison d'une parfaite compatibilité avec le système modulaire NORD. Le contrôle des applications est simplifié grâce à la vitesse quasi constante du moteur.

Les moteurs synchrones standard NORD sont proposés avec les options suivantes (sélection) :

  • frein (BRE+), frein à faible bruit (NRB1/2), ventilation forcée (F)
  • Protection moteur : sonde de température (TF), contrôleur de température (TW), résistances de préchauffage (SH)
  • Branchement moteur : fiche de raccordement moteur (MS)