SMS Group GmbH

DES SYSTÈMES D'ENTRAÎNEMENT ROBUSTES POUR UN LAMINOIR RÉVERSIBLE INSTALLÉ EN PLEIN DÉSERT

Charges élevées, chocs fréquents, températures extrêmes... Garantir la fiabilité des entraînements d'un laminoir installé à Bahreïn n'est pas chose aisée. NORD a relevé ce défi en fournissant des solutions robustes et flexibles pour les systèmes conçus par SMS Meer.

Focus client

SMS Meer est un acteur majeur de la conception de machines lourdes et de sites de production destinés au secteur de l'acier et des métaux. Branche du groupe SMS, SMS Meer est spécialisé dans les technologies de coulée continue, les sites de fabrication de produits longs, les usines de tubes et de tuyaux, les usines de forgeage, les usines de métaux non ferreux et les technologies de traitement thermique dans les aciéries. Pour le projet d'aciérie de Hidd, l'entreprise allemande a collaboré avec SMS Concast, autre membre du groupe SMS.

Focus Projet
Le laminoir réversible de Bahreïn utilise 622 entraînements de train de rouleaux et plusieurs autres solutions d'entraînement NORD, dont de grands réducteurs industriels dans une machine à dresser pour le matériel roulant. Ces systèmes répondent à des critères fonctionnels stricts dans des conditions difficiles grâce à :

  • leur carter monobloc résistant qui garantit une durée de vie étendue ;
  • leurs dents d'engrenage de qualité supérieure, usinées avec précision par NORD ;
  • leur flexibilité de conception, par exemple pour des arbres en option de chaque côté.

Défi du projet

Il y a quelques années, un grand complexe d'aciérie intégré a été construit dans la zone industrielle de Hidd, dans le royaume de Bahreïn. Sa production annuelle de quelque 600 000 tonnes d'acier doit couvrir un sixième du volume d'importations de poutres et de sections jusque-là effectuées au Moyen-Orient. Dans le cadre de ce projet, le spécialiste de la conception d'aciéries SMS Meer a développé et installé un laminoir à profilés lourds, doté d'équipements dernier cri.

Des conditions difficiles – Le site nécessitait de nombreux motoréducteurs pour supporter les cycles de charge habituels des laminoirs, notamment des modèles à service intermittent S5 et des modèles soumis à des charges irrégulières avec service S9, des variations de vitesse et des surcharges fréquentes. Des poutres de 16 tonnes passent sur des trains de rouleaux dans le laminoir. Les nombreux entraînements installés le long de ces trains doivent supporter l'impact des chocs liés à l'alternance entre accélération et freinage des flans. De plus, les entraînements des trains de rouleaux à Hidd sont soumis à des températures ambiantes particulièrement élevées, dues au climat qui règne dans cet État du Golfe.

Priorité aux systèmes standard – SMS Meer avait également besoin de solutions d'entraînement hautement résistantes et puissantes pour d'autres machines, par exemple pour une planeuse dotée de rouleaux à double support s'appuyant sur un système d'ajustement hydraulique. La société d'ingénierie souhaitait utiliser le moins de solutions moteur spéciales possible, et nécessitait donc une gamme complète de moteurs permettant de réaliser des applications standardisées dans un maximum de cas. Enfin, SMS Meer avait besoin d'une flexibilité d'utilisation particulièrement élevée pour un certain nombre de systèmes d'entraînement donnés.

Solution applicative

NORD a fourni des systèmes d'entraînement à la conception extrêmement robuste. Logés dans un carter monobloc, ces systèmes à engrenages hélicoïdaux usinées et finies selon des standards stricts garantissent une excellente stabilité, même en cas de charges radiales et axiales élevées. Une résistance et une durabilité encore plus importantes peuvent être obtenues en utilisant en option des matériaux renforcés pour les arbres (par exemple du 42CrMo4) et des paliers plus résistants. En outre, les matériaux absorbant les chocs utilisés pour les carters peuvent contribuer à réduire l'impact des mouvements abrupts. Des lubrifiants synthétiques spéciaux (ISO VG220) et des revêtements spéciaux sont disponibles pour garantir la résistance aux températures extrêmes.

Polyvalence – Outre les 600 entraînements de train de rouleaux, SMS Meer utilise d'autres systèmes NORD, notamment des réducteurs à arbres parallèles standards pour les convoyeurs à chaîne du refroidissoir, où ils remplacent les entraînements spéciaux auparavant nécessaires pour ce genre d'applications. Quatre réducteurs industriels à couple élevé pour le dressage des flans lourds en face des rouleaux ont été équipés d'arbres d'entrée et de sortie de chaque côté, et peuvent ainsi fonctionner dans les deux sens. Pour ces réducteurs industriels, des arbres de sortie spéciaux, à l'alésage adapté, ont été équipés de codeurs fournis par SMS Meer.

Une expertise du secteur inégalée – Depuis plus de dix ans, NORD collabore avec SMS Meer dans le cadre de divers projets. NORD fournit des solutions d'entraînement polyvalentes pour le secteur de l'acier et des métaux, destinées à des applications très diverses : trains de rouleaux, refroidissoirs, lignes de cisaillage, poches à fonte, et divers autres segments du processus de production.

Réducteurs à arbres parallèles MAXXDRIVE® XC

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.0 - 8,075 HP
  • Couple: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 et 3 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à l'application
  • Faible niveau sonore
alt

Vous trouverez de plus amples informations ici :