Agro-alimentaire

Solutions d'entraînement fiables et sûres pour le secteur alimentaire

Avec ses solutions d'entraînement innovantes et spécialisées, NORD DRIVESYSTEMS couvre un large éventail d'applications alimentaires.

Nous connaissons votre activité et vos besoins. Nous privilégions la collaboration à long terme avec nos clients et partenaires. Vous pouvez compter sur nous ! Nous nous engageons à tout mettre en oeuvre pour renforcer la réputation de votre marque.

NORD DRIVESYSTEMS offre les avantages suivants :

  • Une connaissance approfondie des applications et un support technique de qualité
  • Des solutions d'entraînement complètes provenant d'une source unique
  • Une présence et un réseau d'assistance partout dans le monde
  • Des milliers d'entraînements installés dans le secteur agroalimentaire
  • Une large gamme de produits d'une qualité irréprochable
  • Excellente fiabilité, réduction des coûts et durée de vie étendue
  • Une qualité de fabrication réputée et conforme aux normes internationales

Moteurs synchrones lisses

Moteurs synchrones

  • Puissance: 1 HP - 3 HP
  • Classe de rendement IE4
  • Certifications et autorisations internationales

Réducteurs à arbres parallèles MAXXDRIVE® XC

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.0 - 8,075 HP
  • Couple: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 et 3 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à l'application
  • Faible niveau sonore

NORDAC BASE - SK 180E - Variateur de fréquence

Système d'entraînement compact, principales fonctions d’entraînement

  • Plage de puissances : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Protection class: IP20
  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

Groupe BAADER

Une technologie de séparation sophistiquée

Le groupe BAADER développe des séparateurs pour l'industrie agroalimentaire depuis plus de 40 ans. La gamme de produits comprend des séparateurs sous pression dont les chaînes dentées sont entraînées par de robustes motoréducteurs à engrenages coniques NORD.

Ambit Projects

Systèmes d’entraînement polyvalents pour l’industrie agroalimentaire

Le fabricant britannique de machines Ambit Projects équipe ses usines de nettoyage de produits agroalimentaires de systèmes d'entraînement NORD. Le traitement de surface au nsd tupH confère à leur carter une protection optimale contre la corrosion.

Arnreiter

Des systèmes d'entraînement utilisés dans les convoyeurs d'un moulin à grains

Dans les moulins de la société Arnreiter Mühle GmbH, les entraînements NORD antidéflagrants facilitent la transformation des céréales et graines. Ils actionnent les systèmes de transport et de distribution de manière fiable et ininterrompue.

Zotter

Force et finesse : des systèmes d'entraînement utilisés pour la production de chocolat

Dans la chocolaterie Zotter, des entraînements NORD assurent le mélange, le transport, le remplissage et d'autres tâches avec fiabilité et surtout sécurité.

Treif

Découpe intelligente

Treif Maschinenbau GmbH est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de découpe d'aliments. Pour bénéficier d'une polyvalence optimale, l'entreprise fait appel aux technologies d'entraînement de NORD.

Krijn Verwijs

Des systèmes d'entraînement résistants à la corrosion fonctionnent de manière fiable en atmosphère saline

Les coquillages et crustacés sont traités dans l'usine de l'entreprise familiale néerlandaise Krijn Verwijs B.V., juste à côté de la mer du Nord, dans une atmosphère humide et salée. Ces conditions sont difficiles pour les entraînements. Le traitement de surface au nsd tupH de NORD a apporté la solution.