Protection contre la corrosion

Une protection optimale pour les environnements difficiles

Le nsd tupH est notre solution pour les environnements corrosifs. Tirez parti de la diversité de nos réducteurs, moteurs et variateurs de fréquence en aluminium dans de nombreux domaines comme l'agroalimentaire, la chimie, l'industrie pharmaceutique et le secteur maritime.

Des exigences élevées

Les procédures de nettoyage à l'aide de produits très agressifs sont constamment renforcées et imposent des exigences de plus en plus élevées en matière de conception hygiénique et de résistance à la corrosion.

Les normes en vigueur dans les industries agroalimentaire, chimique et pharmaceutique imposent des procédés de lavage et de désinfection intensifs et stricts.

Pour éviter que les produits de nettoyage et de désinfection ne détériorent le matériau, la conception et le revêtement des machines concernées par ces applications doivent être lisses, et garantir des possibilités de nettoyage optimales pour les cycles manuels ou automatiques.

Les motoréducteurs et les variateurs de fréquence à surface lisse traitée au nsd tupH répondent aux exigences de résistance à l'usure et de nettoyage.

NORD DRIVESYSTEMS a introduit de nouvelles solutions (concernant les matériaux, le traitement et l'usinage) pour la surface des moteurs, réducteurs et composants, et propose un kit d'endurance offrant un degré considérable de résistance contre les acides et les alcalis généralement employés pour le nettoyage dans les industries agroalimentaire, chimique et pharmaceutique.

Système de conversion de surface étanche

Le traitement au nsd tupH de NORD DRIVESYSTEMS est la solution parfaite pour les applications hautes performances et les conditions extrêmes. C'est une alternative efficace aux multiples couches de peinture et à l'acier inoxydable dans les environnements très corrosifs.

  • Conforme à la réglementation américaine FDA titre 21 CFR 175.300
  • Surfaces faciles à nettoyer
  • Résistance aux acides et alcalis (large plage de pH)
  • Pas de propagation de la corrosion, même après un endommagement
  • Pas d'écaillage
  • Résistance à la corrosion - prévention de la corrosion par contact
  • Aucun chromate

Principe de fonctionnement

Si les méthodes conventionnelles n'utilisent qu'une couche de peinture superficielle et peuvent même recouvrir des zones poreuses, le traitement au nsd tupH comporte une couche de fond qui pénètre la surface de l'aluminium de manière définitive, fournissant une base solide pour l'adhérence du revêtement de surface. Cette combinaison offre une résistance extrême et se traduit par une surface plus dure que celle d'un alliage d'aluminium non traité.

Les réducteurs modernes doivent être robustes, compacts, puissants, économiques et légers. La légèreté de l'aluminium est un avantage, car le poids est un facteur de coût, surtout si le réducteur lui-même est une charge qui doit être déplacée dans le cadre d'un système de positionnement automatisé. C'est pourquoi l'alliage d'aluminium est devenu le matériau privilégié pour les carters de réducteur dans de nombreux domaines.

NORD DRIVESYSTEMS améliore un grand nombre des propriétés optimales que l'alliage d'aluminium confère aux carters de réducteur. Ce matériau possède en outre une certaine résistance inhérente à la corrosion et n'a pas toujours besoin d'être protégé davantage. Au minimum, les carters en aluminium conduisent la chaleur plus efficacement que la fonte. Les basses températures de fonctionnement qui en résultent ont un effet positif sur l'intérieur du réducteur et allongent sa durée de vie.

Moteurs synchrones lisses

Moteurs synchrones

  • Puissance: 1 HP - 3 HP
  • Classe de rendement IE4
  • Certifications et autorisations internationales

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Fixation murale ou sur le moteur
  • Flexibilité maximale grâce à la structure modulaire

Krijn Verwijs

Des systèmes d'entraînement résistants à la corrosion fonctionnent de manière fiable en atmosphère saline

Les coquillages et crustacés sont traités dans l'usine de l'entreprise familiale néerlandaise Krijn Verwijs B.V., juste à côté de la mer du Nord, dans une atmosphère humide et salée. Ces conditions sont difficiles pour les entraînements. Le traitement de surface au nsd tupH de NORD a apporté la solution.

Ambit Projects

Systèmes d’entraînement polyvalents pour l’industrie agroalimentaire

Le fabricant britannique de machines Ambit Projects équipe ses usines de nettoyage de produits agroalimentaires de systèmes d'entraînement NORD. Le traitement de surface au nsd tupH confère à leur carter une protection optimale contre la corrosion.

MOPOS

Entraînements de dernière génération pour les retourneurs d'une malterie en cases

Différentes nuances de goût sont obtenues dans le cadre d'un procédé de production complexe. Les machines fonctionnent en continu. Pour éviter les pannes, MOPOS installe des entraînements NORD fiables.

Brasserie Octopi

NORD à la pression

NORD DRIVESYSTEMS a fourni des entraînements conformes aux exigences du brasseur indépendant américain Octopi Brewing. Grâce au traitement de surface au nsd tupH, ces équipements sont particulièrement résistants à la corrosion.

Vous trouverez de plus amples informations ici :