Produits laitiers

Solutions d'entraînement précises pour le portionnement dans les industries fromagère et laitière

Dans l'industrie des produits laitiers, l'humidité, les acides, les alcalis et le sel sont omniprésents. Dans les zones sensibles à l'hygiène où les entraînements peints ont tendance à tomber en panne rapidement, le traitement de surface au nsd tupH de NORD DRIVESYSTEMS démontre avec force toute l'étendue de ses performances. NORD DRIVESYSTEMS propose également des solutions d'entraînement parfaitement adaptées à d'autres domaines. Sa gamme comprend des entraînements offrant un positionnement précis et de robustes motoréducteurs à variateur de fréquence pour mélangeur. La sécurité fonctionnelle, la stabilité et la protection contre la corrosion sont nécessaires dans ce domaine.

Moteurs lisses

Moteurs asynchrones

  • Puissance: 0.16 HP - 3 HP
  • Approbations et certifications mondiales

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Protection class: IP20
  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

NORDAC BASE - SK 180E - Variateur de fréquence

Système d'entraînement compact, principales fonctions d’entraînement

  • Plage de puissances : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

Treif

Découpe intelligente

Treif Maschinenbau GmbH est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de découpe d'aliments. Pour bénéficier d'une polyvalence optimale, l'entreprise fait appel aux technologies d'entraînement de NORD.

Vous trouverez de plus amples informations ici :