CTP

Coût total de possession

Les solutions d'entraînement efficaces de NORD offrent un CTP optimisé qui réduit considérablement les coûts d'exploitation. La gamme de produits modulaires NORD permet de diminuer le nombre de versions. Par ailleurs, les systèmes configurés spécialement facilitent la gestion des pièces de rechange pour les industries correspondantes.

Réduction des coûts

Les moteurs synchrones IE4 donnent la pleine mesure de leur potentiel à charge partielle et vitesse réduite. Ils permettent de réduire considérablement le coût d'exploitation des systèmes de manutention des bagages pendant toute leur durée de vie.

Nécessitant un investissement initial légèrement supérieur, ils atteignent rapidement leur seuil de rentabilité.

IE4 est synonyme d'efficacité énergétique pour les raisons suivantes :

  • Conformité aux normes d'efficacité les plus élevées
  • Réduction considérable du coût total de possession
  • Rendement élevé, même à charge partielle et vitesse réduite, grâce à la technologie de moteur synchrone à aimant permanent

Moteurs IE4 à haut rendement

La norme CEI 60034-30 définit les critères d'efficacité des moteurs IE4 au moyen de données sur le rendement. S'appuyant sur la technologie d'aimant permanent, les moteurs synchrones NORD DRIVESYSTEMS garantissent les hauts niveaux d'efficacité requis. NORD fournit des moteurs synchrones avec des hauteurs de châssis de 80 à 100 mm et des puissances allant jusqu'à 5,5 kW.

L'utilisation de moteurs synchrones IE4 minimise les coûts globaux sur toute la durée de vie. Le moteur NORD IE4 atteint un rendement nettement supérieur, et son coût d'acquisition est amorti en très peu de temps (ROI).

Moteurs synchrones standard

Moteurs synchrones

  • Puissance: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Classe de rendement IE4
  • Certifications et autorisations internationales

NORDAC LINK - SK 250E - Variateur de fréquence

Installation rapide, maintenance facilitée

  • Plage de puissances : 0,37 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

Vous trouverez de plus amples informations ici :