Logistique de stockage

Solutions d'entraînement dynamiques pour la logistique de stockage

Les systèmes de stockage sollicitent considérablement les entraînements des technologies de convoyage horizontal et vertical. Nos solutions d'entraînement répondent parfaitement aux exigences de ces applications, tout en garantissant un fonctionnement aussi économique et fiable que possible.

Haute disponibilité et dynamique, intelligence, respect de critères de sécurité stricts et réduction du nombre de versions : les solutions systèmes personnalisées et conviviales de NORD DRIVESYSTEMS offrent tous ces avantages.

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Fixation murale ou sur le moteur
  • Flexibilité maximale grâce à la structure modulaire

NORDAC LINK - SK 155E - Démarreur

Installation rapide, démarrage sans usure

  • Plage de puissances : 0,06 – 3,0 kW
  • Protection : IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

NORDAC LINK - SK 250E - Variateur de fréquence

Installation rapide, maintenance facilitée

  • Plage de puissances : 0,37 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

NORDAC START - SK 135E - Démarreur

Système d'entraînement compact, démarrage sans usure

  • Plage de puissances : 0,25 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

Vous trouverez de plus amples informations ici :