Boissons

Des solutions d'entraînement complètes provenant d'une source unique

Avec ses solutions d'entraînement innovantes et spécialisées, NORD DRIVESYSTEMS couvre un large éventail d'applications pour le secteur des boissons.

Nous connaissons votre activité et vos besoins. Nous privilégions la collaboration à long terme avec nos clients et partenaires. Nous nous engageons à tout mettre en oeuvre pour renforcer la réputation de votre marque.

NORD DRIVESYSTEMS offre les avantages suivants :

  • Une connaissance approfondie des applications et un support technique de qualité
  • Des solutions d'entraînement complètes provenant d'une source unique
  • Une présence et un réseau d'assistance partout dans le monde
  • Des milliers d'entraînements installés dans le secteur agroalimentaire
  • Une large gamme de produits d'une qualité irréprochable
  • Excellente fiabilité, réduction des coûts et durée de vie étendue
  • Une qualité de fabrication réputée et conforme aux normes internationales

Moteurs synchrones lisses

Moteurs synchrones

  • Puissance: 1 HP - 3 HP
  • Classe de rendement IE4
  • Certifications et autorisations internationales

Réducteurs à arbres parallèles MAXXDRIVE® XC

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.0 - 8,075 HP
  • Couple: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 et 3 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à l'application
  • Faible niveau sonore

NORDAC BASE - SK 180E - Variateur de fréquence

Système d'entraînement compact, principales fonctions d’entraînement

  • Plage de puissances : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Protection class: IP20
  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

Wild Goose Canning

Des lignes de mise en canette mobiles et peu encombrantes

La gravière de NorStone utilise des entraînements NORD, car leur traitement de surface spécial leur permet de supporter les conditions climatiques difficiles, et ils peuvent facilement déplacer de lourdes charges en fonctionnant de manière ininterrompue.

G.C. Evans

Fiabilité et qualité de service avec NORD

L'extrême fiabilité des entraînements et la qualité irréprochable du service client font partie des nombreux avantages de NORD pour le fabricant d'installations G.C Evans.

Brasserie Octopi

NORD à la pression

NORD DRIVESYSTEMS a fourni des entraînements conformes aux exigences du brasseur indépendant américain Octopi Brewing. Grâce au traitement de surface au nsd tupH, ces équipements sont particulièrement résistants à la corrosion.

Brasserie Forst

La brasserie la plus moderne d'Europe

La brasserie spécialisée Forst fonctionne de manière ininterrompue. Pour s'assurer que les moulins, systèmes de transport et mélangeurs ne tombent pas en panne, la brasserie s'appuie sur des motoréducteurs NORD fiables.

TMCI

Les arômes préservés grâce à un nouveau système de filtration

Fabricant de machines innovantes pour le secteur agroalimentaire, TMCI a développé en coopération avec NORD une nouvelle installation de filtration, facile à nettoyer et qui préserve particulièrement bien les arômes.

MOPOS

Entraînements de dernière génération pour les retourneurs d'une malterie en cases

Différentes nuances de goût sont obtenues dans le cadre d'un procédé de production complexe. Les machines fonctionnent en continu. Pour éviter les pannes, MOPOS installe des entraînements NORD fiables.

Vous trouverez de plus amples informations ici :