Poissons et fruits de mer

Solutions durables pour le traitement des fruits de mer

L'eau salée et douce sont omniprésentes dans la production et la transformation du poisson. Dans ces conditions, les technologies d'entraînement doivent être particulièrement résistantes. Avec ses entraînements en aluminium à surface traitée, NORD offre une alternative performante, légère et économique à l'inox. Autodrainants, les motoréducteurs et variateurs décentralisés sont faciles à nettoyer.

Moteurs lisses

Moteurs asynchrones

  • Puissance: 0.16 HP - 3 HP
  • Approbations et certifications mondiales

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Protection class: IP20
  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

Krijn Verwijs

Des systèmes d'entraînement résistants à la corrosion fonctionnent de manière fiable en atmosphère saline

Les coquillages et crustacés sont traités dans l'usine de l'entreprise familiale néerlandaise Krijn Verwijs B.V., juste à côté de la mer du Nord, dans une atmosphère humide et salée. Ces conditions sont difficiles pour les entraînements. Le traitement de surface au nsd tupH de NORD a apporté la solution.

Vous trouverez de plus amples informations ici :