Loading/Unloading Systems

Drive solutions for loading and unloading in the bulk goods industry

Ships, trains and lorries must be loaded and unloaded for global bulk goods transport. Reliable NORD drives make sure this is done quickly and safely. We offer all drives from a single source (geared motors, industrial gear units, planetary gearboxes), high system availability, optimally matched components (gear unit, motor, frequency inverter, brakes), and customised engineering.

NORD DRIVESYSTEMS offers complete drive solutions from a single source

Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE® XC

Réducteurs industriels

  • Performance: 2.0 - 2,850 HP
  • Torque range: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- and 4-stage
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

Réducteurs à arbres parallèles MAXXDRIVE® XC

Réducteurs industriels

  • Performance: 2.0 - 8,075 HP
  • Torque range: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- and 3-stage
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

Motoréducteur à arbres parallèles MONOBLOC

Le système compact et performant

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

Moteurs standard

Moteurs asynchrones

  • Performance: 0.16 HP - 75 HP
  • Global approvals and acceptances
  • Efficiency classes: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

WISCO

Motoréducteurs à usage intensif pour machines de manutention en vrac

Depuis 2012, le géant de l'acier WISCO exploite un gigantesque port de transbordement de minerai de fer sur la mer de Chine orientale. Les équipements de chargement sont entraînés par des motoréducteurs NORD.

Find further information here: