Centres de tri

Solutions d'entraînement pour centres de tri

Grâce à nos solutions systèmes d'entraînement efficaces, fiables et intelligentes, nous sommes le partenaire idéal pour garantir le bon fonctionnement de vos centres de tri. Des motoréducteurs IE5+ à haut rendement aux variateurs de fréquence décentralisés, notre gamme de produits innovants garantit la fluidité des opérations. Nous déployons nos solutions en étroite collaboration avec vous, en parfaite adéquation avec votre dynamique.

LogiDrive : la solution pour l'intralogistique

Pour atteindre leur objectif de neutralité climatique ou carbone sur le long terme, les utilisateurs finaux du secteur industriel font appel à des technologies d'entraînement écologiques et efficaces. Le système LogiDrive de NORD leur apporte la solution. Reposant sur des motoréducteurs à haut rendement et des variateurs qui facilitent la maintenance, il réduit le nombre de versions et diminue considérablement les coûts, offrant ainsi un coût total de possession optimal. Bénéficiez d'une valeur ajoutée inégalable en matière de consommation, de stock de pièces de rechange et de réparations.

Moteurs synchrones IE5+ (TENV)

Efficaces. Hygiéniques. Compacts

  • Puissance: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Classe de rendement : IE5+
  • Disponible en option avec IP69K
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte et hygiénique
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de variation

NORDAC LINK - SK 250E - Variateur de fréquence

Installation rapide, maintenance facilitée

  • Plage de puissances : 0,37 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Fixation murale ou sur le moteur
  • Flexibilité maximale grâce à la structure modulaire

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Protection class: IP20
  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

Groupe BCS

Le site de tri le plus rapide d'Australie

Le groupe BCS fournit des solutions complètes aux aéroports et aux compagnies aériennes. Lorsque Toll IPEC a voulu accroître ses capacités de livraison en construisant un nouveau site de tri de fret à Melbourne, le contrat a été attribué à BCS. Cette société a commandé à NORD un millier de motoréducteurs à engrenages coniques et variateur décentralisé.

Chronopost

Un millier de systèmes d'entraînement pour déplacer plusieurs milliers de colis

Le centre de tri de l'entreprise française Chronopost traite environ 170 000 colis par jour. Leur transport est assuré avec fiabilité sur les 13 000 m² du complexe par de nombreux convoyeurs à bande de Budde Fördertechnik GmbH. Ceux-ci sont actionnés par environ 1 100 entraînements NORD décentralisés.

Vous trouverez de plus amples informations ici :