NOUVEAU

DuoDrive

Une solution deux en un

  • Puissances : 0,35 - 3,0 kW
  • Système à haut rendement
  • Conception compacte lavable
  • Réduction de la maintenance
  • Système de solution pour une mise en service simple et plug&play

DuoDrive est un concept de motoréducteur révolutionnaire intégré dans une version hygiénique pour milieu humide. Il combine le moteur IE5+ à haut rendement avec un réducteur à engrenages cylindriques à un train dans un carter. Avec son rendement système optimisé, sa capacité de puissance élevée et ses émissions sonores très faibles, il est particulièrement approprié dans les domaines de l’intralogistique et de l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. En combinaison avec la mise en service simple par le dispositif prêt à l’emploi, une importante diminution du coût total de possession (TCO) par rapport aux autres systèmes d’entraînement utilisés jusqu’à présent est obtenue.

Disponible depuis l’été 2021.

  • Plug & play solution pour une mise en service rapide
  • Conception hygiénique
  • Options de fixation flexibles: bride B5, bride B14

  • Volume d'installation compact et donc peu encombrant
  • Densité de puissance élevée
  • Fonctionnement silencieux grâce à de très faibles émissions sonores
  • Moins de pièces d'usure se traduisent par moins d'entretien