Les entraînements standards intelligents
assurent la dynamique et la précision des servocommandes
Associés à une électronique de variateur avancée pour des fonctionnalités de commande intelligentes, les moteurs asynchrones standards IE2 ou IE3 et les moteurs synchrones à aimants permanents IE4 sont à même d’assurer la dynamique et l’agilité de la servocommande. Sur la base de variateurs de fréquence de pointe pour un montage sur moteur, mural ou en armoire, NORD DRIVESYSTEMS met en œuvre des tâches de positionnement et des applications de sécurité extrêmement précises, ainsi que des fonctions sophistiquées telles que synchronisation, fonctionnement multi-axes coordonné, commande d’enroulement et cisaille volante.

Ces systèmes sont nettement plus économiques que les solutions techniques de servocommandes conventionnelles, étant donné les coûts d’achat beaucoup plus bas et l’éventail nettement plus large de composants de systèmes disponibles, dont notamment un programme de réducteurs très polyvalents autorisant une multitude de configurations spécifiques au client.
Les variateurs de fréquence sont équipés d’un microprocesseur temps réel (durée de cycle de 10 ms) et prennent en charge la programmation libre des fonctions d’entraînement selon la norme CEI 61131 afin de soulager la charge de travail des PLC externes. La capacité de réserve de surcharge de 200% garantit une sécurité élevée de fonctionnement, par exemple avec les systèmes de grues et treuils. Faisant appel à une technique de commande à orientation de champ, ces contrôleurs assurent une excellente régularité sous charges flexibles et de l’arrêt quasi-complet jusqu'à la vitesse nominale du moteur, même sans codeur.
En outre, les entraînements délivrent des couples de démarrage élevés et un retour de vitesse peut également être mis en œuvre. Le variateur de fréquence haut de gamme SK 540E, appartenant à la série à installer en armoire de commande, intègre une interface universelle d’encodeur pour SSI, BISS, EnDat profile 2.1 et Hiperface. La gamme NORD de variateurs pour applications distribuées couvre la plage de performances jusqu’à 22 kW, tandis que les dispositifs en armoire atteignent 160 kW. Le spécialiste allemand propose des entraînements mécatroniques complets, en assurant en interne la fabrication des motoréducteurs et des unités électroniques ainsi que la programmation des fonctions logiques.