DES PRODUITS EXCEPTIONNELS
INNOVATEURS – DE GRANDE QUALITE - ADAPTES
DEPUIS LA FONDATION DE L'ENTREPRISE, NORD FIXE DES CRITERES ELEVES POUR CES SYSTEMES D’ENTRAINEMENTS INNOVANTS ET DE GRANDE QUALITE.
Modulaire, variable et individuel
NORD a reconnu très rapidement l’avantage du système modulaire, pour assurer avec le moins de modules de réducteurs possible, le plus grand nombre d’options livrables. Avec le développement de concept de réducteur universal, NORD " innove » à nouveau. Cette gamme se caractérise par une grande flexibilité, un gain de temps et une réduction des coûts grâce à un stock minimum et un assemblage rapide et rationnelle des composants. De plus cette gamme propose un rapport qualité/prix qui a convaincu les utilisateurs quelque soit le secteur d’activité. Nous sommes également en mesure grâce à notre propre production de prendre en compte les souhaits individuels des clients et de livrer des exécutions spéciales avec des délais courts.
Les produits NORD en service
Nos systèmes d’entraînements intelligents sont en service 24 heures sur 24, tout autour du globe : sur le plus grand portique du monde « GOLIATH » au Danemark, sur la structure amovible du toit du stade colonial en Australie, dans la brasserie Corona dans le désert du Mexique, dans la plus grande halle de protection acoustique du monde sur l’aéroport de Hambourg, dans une scierie au Canada ou au théâtre national de Pékin – NORD met de grandes choses en mouvement sur tous les continents.