Nouveautés –

Rendement maximal et hygiène : moteurs IE4 à surface lisse

NORD DRIVESYSTEMS étoffe sa gamme de moteurs à surface lisse et haut rendement. Les nouveaux moteurs synchrones à aimant permanent sans ailettes de refroidissement offrent un rendement de niveau IE4 (Super Premium).

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Bargteheide, 2017-12-28

Celui-ci peut grandement bénéficier aux secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, ainsi que dans d'autres applications exigeantes en termes d'hygiène. Les moteurs à surface lisse et haut rendement peuvent être utilisés dans les zones sèches, comme dans les applications nécessitant un nettoyage fréquent. Dégageant très peu de chaleur, ils n'ont pas besoin de ventilateurs, et ne contribuent donc pas à la propagation des germes. Les moteurs synchrones IE4 ou Super Premium offrent un rendement bien supérieur à celui des moteurs à induction, surtout à charge partielle. Le coût de la consommation d'énergie s'en trouve diminué, de même que le coût total de possession. De plus, ces moteurs bénéficient d'une densité de puissance particulièrement élevée et d'une durée de vie considérable. Les variateurs de fréquence peuvent être installés directement sur le moteur ou à côté de celui-ci, ce qui offre plusieurs possibilités.

Trois tailles de moteur (80, 90, 100) d'une puissance nominale comprise entre 0,75 et 2,2 kW sont disponibles. Elles complètent la gamme de moteurs à induction et surface lisse déjà disponibles, qui couvrent des puissances comprises entre 0,37 et 1,1 kW. Les moteurs peuvent être livrés avec un frein. Pour les systèmes d'entraînement contrôlés par un variateur et lavables avec un indice de protection IP66 ou IP69K, NORD s'appuie sur quatre gammes de réducteurs compatibles. Les configurations d'entraînement lavables sont toutes dotées de carters en aluminium moulé à surface lisse, conçus pour faciliter l'écoulement des liquides et mousses de nettoyage. Pour une protection renforcée contre la corrosion, ils peuvent être équipés du système de conversion de surface étanche nsd tupH, agréé pour les applications agroalimentaires conformément à la réglementation américaine FDA titre 21 CFR 175.300.

EN BREF :

Moteurs à surface lisse IE4 / Super Premium Efficiency

  • Moteurs synchrones à aimant permanent et à haut rendement
  • Taille de moteur : 80, 90, 100
  • Puissance nominale : 0,75 kW, 1,1 kW, 2,2 kW
  • Lavables
  • Indice de protection IP66, IP66/IP69K en option