Nouveautés –
Protection anticorrosion et réducteurs à engrenage conique à deux trains
NORD DRIVESYSTEMS apporte au secteur agroalimentaire ses nombreuses années d'expérience, son expertise complète et ses solutions innovantes.

Bargteheide, 2017-09-14
Pour protéger les entraînements en aluminium utilisés dans le secteur agroalimentaire contre la corrosion, NORD propose son traitement de surface au nsd tupH. Comparé aux modèles en acier inoxydable et peints, ce traitement permet des baisses de coût considérables, à l'achat comme durant l'utilisation. Avec cette méthode, la surface en aluminium est durcie et, compte tenu des caractéristiques de cette surface, l'enduit y adhère parfaitement. L'entraînement devient ainsi résistant à la plupart des acides et alcalis utilisés dans le secteur agroalimentaire.
Parfaitement adapté à l'industrie agroalimentaire
Les réducteurs à engrenages coniques à deux trains aux performances optimisées NORDBLOC.1 sont disponibles en version nettoyable avec un carter en alliage d'aluminium résistant à la corrosion. Associés à un moteur à surface lisse, les réducteurs sont particulièrement faciles à nettoyer. Nouveauté NORD : la plus petite taille pour des couples de sortie jusqu'à 50 Nm et des rapports de transmission de 3,58 à 61,88.
NORD présente ses innovations pour le secteur agroalimentaire dans des salons professionnels du monde entier comme Vietfood (Vietnam), Drinktec (Allemagne) et Anuga FoodTec (Allemagne).