Nouveautés –
drinktec 2017 : Première participation réussie
drinktec, le plus grand salon au monde du secteur des boissons et de l’alimentation liquide, a battu son record d'affluence du 11 au 15 septembre 2017. Pour sa première participation à Munich, NORD DRIVESYSTEMS a présenté des systèmes d'entraînement conçus pour le nettoyage à grande eau ainsi que des solutions spécifiques pour le secteur des boissons.

Bargteheide, 2017-10-11
Le temps fort du salon a été le traitement de surface nsd tupH de NORD, un procédé spécial rendant les surfaces extrêmement résistantes. Les produits ayant reçu un traitement nsd tupH sont faciles à nettoyer et résistants aux acides, aux alcalis et à la corrosion. Les motoréducteurs en aluminium traités nsd tupH présentent des propriétés de surface similaires à celles des produits en acier inoxydable, mais tout en étant plus légers, plus économiques et en mesure d’assurer une meilleure dissipation thermique.
L’accent a également été mis sur les solutions et concepts écoénergétiques visant à réduire les coûts. Entre autres produits, de nouveaux moteurs lisses écoénergétiques IE3 ont été présentés. Ils sont désormais proposés dans des puissances de 120 W, 180 W et 250 W, et jusqu’à la taille 71. Les moteurs synchrones IE4 bien connus, en versions standards ou lisses, ont démontré de manière impressionnante leurs avantages majeurs en termes d'économie d'énergie sur des convoyeurs, notamment à charge partielle. La série à succès NORDBLOC.1 s’est également étoffée ; avec le nouveau réducteur à couple conique double étage pour couples de sortie jusqu’à 50 Nm, des réducteurs à engrenages hélicoïdaux à haut rendement (en plus des réducteurs à vis sans fin) sont maintenant disponibles pour les plages de faible charge. Le programme de la participation au salon de NORD DRIVESYSTEMS s'est accompagné de solutions de réduction du nombre de versions et ainsi que d'optimisation du coût total de possession (TCO). NORD tire un bilan positif du salon drinktec 2017, se félicite des bons contacts établis et du grand intérêt témoigné par les visiteurs professionnels du secteur des boissons et de l’alimentation liquide à l’égard de tous les sujets abordés. Une première à drinktec couronnée de succès.