Nouveautés –

NORD DRIVESYSTEMS à CBST 2017 en Chine

Le 8e Salon international chinois des sciences et des technologies de la boisson (CBST) se tiendra à Shanghai du 22 au 24 novembre 2017. NORD DRIVESYSTEMS, l’un des plus grands spécialistes mondiaux en solutions d'entraînements, y participera à nouveau cette année.

LogiDrive

Bargteheide, 2017-10-23

"L’entreprise d’envergure internationale, dont le siège se situe à Bargteheide au nord de l’Allemagne et qui possède également des sites en Chine (siège et usine de moteurs à Suzhou, usine d'assemblage à Tianjin), participera à ce salon de renom qui aura lieu au sein du nouveau Centre International des Expositions de Shanghai (SNIEC). Elle y présentera des technologies et des produits innovants, des applications Industrie 4.0 ainsi que des concepts d’optimisation de l’énergie et des coûts pour l’industrie des boissons.

NORD DRIVESYSTEMS présentera notamment le nsd tupH. Il s’agit d’un système de conversion de surface qui protège de la corrosion et des produits chimiques, ainsi que du nettoyage à haute pression et par jet de vapeur. Le nsd tupH, qui rend les motoréducteurs en aluminium aussi résistants que les produits en acier inoxydable, est beaucoup plus efficace que les peintures anticorrosion et offre un excellent rapport qualité-prix.

Les systèmes d’entraînement font partie des plus gros consommateurs d’énergie de l’industrie. L’efficacité énergétique constitue donc un enjeu majeur. Les nouveaux moteurs lisses à haut rendement de NORD DRIVESYSTEMS sont plus performants que les modèles précédents et contribuent donc à la réduction des coûts d’exploitation. Leurs surfaces lisses en font des solutions particulièrement adaptées aux applications du secteur de l’alimentation et des boissons.

La gamme à succès NORDBLOC.1 a également été élargie. Grâce aux nouveaux réducteurs à couple conique à deux étages pour couples de sortie jusqu’à 50 Nm, des unités à engrenages hélicoïdaux et couple conique à haut rendement sont désormais disponibles pour les applications à faible charge (en plus des réducteurs à roue et vis sans fin). Ces réducteurs ont des couples admissibles très élevés et résistent à des efforts importants sur l’arbre de sortie. Les nouveaux modèles sont disponibles pour des rapports de réduction allant de 3,03 à 47,67:1. Ils viennent compléter la gamme actuelle, qui comporte désormais six tailles avec des couples allant jusqu’à 660 Nm.

Les réducteurs et moteurs de différents types, tailles, options et rapports de transmission donnent lieu à une multitude de variantes d’entraînement. La réduction de cette diversité peut se traduire par une optimisation des processus et des coûts. Les réducteurs à haut rendement à couple conique à deux étages, avec moteur synchrone IE4, fiche plug-and-play et câble surmoulé, constituent une solution adaptée à l’intralogistique du secteur des boissons. Avantages : réduction considérable des stocks de pièces de rechange ; maintenance aisée grâce à la technologie plug-and-play ; design compact peu encombrant et réduction du poids de 25 % grâce à un carter en aluminium léger.

NORD a désormais élargi sa gamme de réducteurs industriels à onze tailles. NORD DRIVESYSTEMS est ainsi le seul fabricant à produire des réducteurs industriels modulaires avec couple de sortie jusqu’à 250 000 Nm dans un carter monobloc UNICASE. Ce principe de conception, qui a été développé par NORD en 1981, garantit une capacité de charge axiale et radiale maximale.

Intervalles de maintenance élevés et temps d’arrêt réduits : tout cela devient possible grâce à la maintenance prédictive. La collecte, l’analyse et la transmission de données d’entraînement et d’application permettent, s’il y a lieu, de planifier des opérations de maintenance en fonction de la capacité de production. Les coûts de maintenance sont réduits, et la durée de vie de l’entraînement est prolongée.

Que ce soit pour le déballage, le convoyage, le nettoyage, le remplissage, l’étanchéité, l’étiquetage, le conditionnement ou encore la palettisation, NORD DRIVESYSTEMS offre de multiples solutions fiables, efficaces et sûres pour le secteur des boissons. Retrouvez NORD DRIVESYSTEMS au CBST, stand 1A02, bâtiment N1.

Retrouvez NORD DRIVESYSTEMS au CBST, stand 1A02, bâtiment N1.

Profil de l’entreprise

Employant plus de 300 personnes, NORD DRIVESYSTEMS développe, produit et commercialise des technologies d’entraînement depuis maintenant plus de 50 ans et figure parmi les plus importants fournisseurs mondiaux de services complets pour l’industrie. Outre les entraînements standards, NORD propose des concepts et solutions adaptés à des besoins spécifiques comme par exemple des entraînements économes en énergie ou des systèmes antidéflagrants. Sur l’exercice 2016, le chiffre d’affaires s’est élevé à 550 millions d’euros. NORD dispose actuellement de filiales et de partenaires commerciaux dans 89 pays du monde. Ce vaste réseau de distribution et de service garantit une disponibilité optimale, des délais de livraison courts et un service axé sur le client. NORD produit une gamme très diversifiée de réducteurs offrant des couples de 10 Nm à plus de 250 kNm, fournit des moteurs électriques dans une plage de puissance allant de 0,12 kW à 1000 kW et fabrique des variateurs de fréquence avec l’électronique de puissance nécessaire jusqu’à 160 kW. Des solutions de variateurs sont disponibles pour les installations classiques en armoire de commande ainsi que pour les unités d’entraînement décentralisées entièrement intégrées."