Nouveautés –
NORD DRIVESYSTEMS à ANUGA FOODTEC 2018
nsd tupH : traitement de surface résistant à la corrosion pour les unités d’entraînement en aluminium. Du 20 au 23 mars prochains, NORD DRIVESYSTEMS présentera à ANUGA FOODTEC ses unités d’entraînement destinées au secteur agro-alimentaire.
Bargteheide, 2018-03-19
Ces unités sont extrêmement robustes et durable grâce à un traitement de surface spécial : la protection de surface nsd tupH de NORD. Pour les environnements difficiles, NORD propose le traitement anticorrosion nsd tupH extrêmement efficace destiné aux unités d’entraînement en aluminium. Avec ce procédé, le matériau est durci en dessous de la surface. Ce traitement de surface, qui crée une couche protectrice liée en permanence au substrat, repose sur un procédé électrolytique conférant à l’aluminium des propriétés de résistance à la corrosion similaires à celles de l’acier inoxydable. La surface résistante aux rayures est sept fois plus dure que l’alliage d’aluminium non traité. Les entraînements supportent sans problème le lavage à la vapeur haute pression ou le contact avec des produits agressifs
Entraînements aluminium en ostréiculture
Entre autres applications, les modules NORD traités au nsd tupH équipent les nombreux systèmes de convoyage utilisés en ostréiculture. Contrairement aux motoréducteurs en fonte qui ne demeurent opérationnels qu’un an ou deux en raison de la corrosion due à l’environnement salin, les entraînements en aluminium du nord de l’Allemagne offrent une solution durable et économique, qui dépasse en général complètement le cycle de vie de dix ans des bandes transporteuses qu’ils entraînent Les exploitants s’évitent par conséquent des coûts et pertes de temps en maintenance et réparation de leurs systèmes.
Une alternative économique comportant de nombreuses variantes
Les unités d’entraînement nsd tupH représentent une alternative robuste, durable et économique aux motoréducteurs en fonte peinte ou aux versions en acier inoxydable. Le traitement nsd tupH est disponible pour tous les produits en aluminium de NORD, à la différence des entraînements en acier inoxydable, qui ne sont proposés par d’autres fabricants que dans un nombre limité de versions. Pour les unités d'entraînement en aluminium traitées au nsd tupH, tous les composants DIN et standards, y compris les arbres d’entraînement, sont réalisés en acier inoxydable. Les moteurs lisses sans ventilateur ne propagent pas de bactéries et sont également très silencieux. Ces moteurs sont proposés en versions synchrones et asynchrones satisfaisant aux classes de rendement IE2 et IE3 (moteurs asynchrones) et IE4 (moteurs synchrones).
Outre des motoréducteurs robustes et résistants à la corrosion destinés au secteur agro-alimentaire, NORD DRIVESYSTEMS présentera bien entendu également d’autres produits de sa gamme complète d’entraînements et électronique d’entraînement au Salon ANUGA FOODTEC 2018 à Cologne.
NORD est présent sur le stand B061 dans le Hall 10.1.