Nouveautés –

NORD DRIVESYSTEMS à Underhåll 2018 en Suède

A Underhåll, le plus grand salon d’Europe du Nord spécialisé dans la maintenance et la réparation industrielles qui se tient du 13 au 16 mars 2018 à Göteborg (Suède), NORD DRIVESYSTEMS présentera des unités d’entraînement et des solutions intelligentes destinées à la production en réseau ainsi que des technologies innovantes et de nouveaux produits.

MAXXDRIVE at Underhåll 2018

Bargteheide, 2018-01-30

Solutions intelligentes pour la production et la maintenance

La numérisation de la production est en train de transformer radicalement le secteur de la maintenance et de la réparation. La mise en réseau intelligente des machines et des installations permet d’enregistrer et d’évaluer de grandes quantités de données de performances et, par conséquent, de surveillance constante de l’état de fonctionnement et de maintenance prédictive.

Dans une zone de tests d’application, le spécialiste des entraînements de Bargteheide fait la démonstration de l’unité d’entraînement du futur ainsi que des options en matière de liens Cloud et d’Industrie 4.0. Les unités d’entraînement NORD peuvent être mises en réseau, fonctionnent en toute autonomie et sont évolutives en termes de fonctions et de performances. Grâce aux variateurs de fréquence à PLC intégrés, ils enregistrent en permanence les données relatives à l’entraînement et à l’application, évaluent l’ensemble des données en provenance des capteurs et des actionneurs et fournissent des services de diagnostic optimisés. Les unités d’entraînement communiquent leurs données d’état par le biais du système de commande ou directement dans le Cloud sécurisé. A partir de là, les données sont disponibles dans le monde entier aux fins d’évaluation et d’analyse. La totalité du système d’entraînement NORD peut par conséquent être surveillé. La maintenance prédictive, la disponibilité accrue des installations, la réduction des coûts de maintenance et réparation ainsi que la coordination optimisée des opérations d’entretien deviennent réalité. L’optimisation orientée vers l’avenir peut également être optimisée grâce à la surveillance d’état.

Par ailleurs, NORD présentera en Suède des innovations produit ainsi que des solutions efficaces d’optimisation des versions et des coûts. NORD DRIVESYSTEMS a étoffé sa série d’unités d’entraînement industrielles MAXXDRIVETM : deux dimensions supplémentaires (couples nominaux de 15 kNm et 20 kNm) et des brides d’extrudeuse complètent la gamme modulaire en offrant ainsi de nouvelles solutions pour les applications lourdes. Pour les conditions exigeantes, le nsd tupH a été développé : il s’agit d’un traitement de surface qui rend les motoréducteurs en aluminium aussi résistants que les produits en acier inoxydable, et nettement plus efficace que la peinture anticorrosion. Les produits traités avec du nsd tupH sont faciles à nettoyer et résistants aux acides, aux alcalins et à la corrosion. Autre option d'optimisation des versions et des coûts : LogiDrive. Les versions de motoréducteurs standardisées pour l’intralogistique et applications aéroportuaires sont extrêmement efficaces. Grâce à la technologie Plug & Play, ils s’avèrent particulièrement faciles à entretenir, avec pour conséquence une réduction sensible des stocks de pièces de rechange.

NORD est présent à Underhåll sur le stand B06 dans le Hall 11