Nouveautés –
Des réducteurs industriels hautes performances pour des puissances à limite thermique élevée
Les nouveaux réducteurs industriels NORD MAXXDRIVE® XT ont été spécialement conçus pour les applications nécessitant des puissances à limite thermique élevée. Ils sont particulièrement adaptés à l’entraînement des systèmes de convoyage à bande.

Bargteheide, 2019-06-06
Les ingénieurs de NORD ont conçu les plages de puissance et de vitesse des réducteurs industriels MAXXDRIVE® XT pour répondre aux besoins des industries nécessitant des rapports de transmission faibles et des puissances élevées. Les réducteurs à engrenages coniques à deux trains optimisés par application sont idéaux pour les industries des produits en vrac et des minerais. Leur couple de sortie est compris entre 15 et 75 kNm, avec un rapport de transmission de 6,3 à 22,4. Outre leur grande robustesse, les réducteurs industriels MAXXDRIVE® XT assurent un fonctionnement extrêmement fiable, même dans les conditions les plus difficiles. Ils peuvent par ailleurs être adaptés sur mesure à tout type d’application.
Le concepteur a le choix entre sept tailles différentes, d’une puissance comprise entre 50 et 1 500 kW. Toutes les versions sont équipées en série d’un carter UNICASE à structure cannelée et ventilateur axial intégré. La puissance à limite thermique très élevée est obtenue grâce à la surface étendue et aux capots de guidage d’air. Ce système permet d’éliminer dans la plupart des cas le besoin de refroidissement externe supplémentaire.