Nouveautés –
Concept d'entraînement cohérent pour des systèmesde manutention des bagages automatisés
Au Salon Inter Airport Europe 2013, Allemagne, NORD DRIVESYSTEMS a présenté un concept d'entraînement cohérent pour la manutention des bagages dans les aéroports. Combiné avec l'efficacité des motoréducteurs NORD, ses variateurs de fréquence décentralisés et ses démarreurs, il a démontré des solutions élégantes et conviviales one-stop.

Bargteheide, 2013-10-24
Un variateur SK 200E avec un codeur directement câblé au moteur, une fonction de positionnement intégrée et la gestion de freinage (via une sortie 180 V DC) a été utilisé pour le levage, l'abaissement et le positionnement. Des modèles de la même gamme de variateurs ont assuré l'accumulation de bagages sans contact sur des convoyeurs à bande avec des signaux de capteurs directement acheminés au variateur via des interfaces.
Afin de transférer les bagages au palan sans encombre, les différentes unités d'entraînement ont été synchronisées. Dans la démonstration de l'exposition, un variateur compact SK 180E commande l'entraînement du convoyeur à rouleaux en permettant l'accumulation et la synchronisation. Doté de la même interface d'exploitation, le démarreur-inverseur progressif SK 135 de NORD fournit une protection pour le convoyeur et la mécanique du réducteur.
Comme le démarreur est également monté directement sur la boîte à bornes du moteur et comprend de nombreuses fonctions de protection, le concept intégré présente une alternative rentable aux solutions centralisées qui nécessitent un effort considérable de câblage ainsi que des commutateurs de protection du moteur, des contacteurs inverseurs et des rectificateur de freinage. Dans le modèle d'exposition, le contrôleur et les entraînements communiquent via Profibus. De plus, NORD met également en œuvre des connexions via tous les systèmes de bus standards tels que Profinet ou EtherNet/IP. Le fournisseur complet offre une vaste gamme d'entraînements mécatroniques. Concernant les systèmes de manutention des bagages, NORD conçoit et prévoit des solutions individuelles et à faible entretien des entraînements qui soutiennent une gestion simple des variantes.