Nouveautés –
Le transport, la synchronisation et le levage grâce à une plate-forme opérationnelle uniforme : entraînements de manutention avec matériels intégrés
NORD DRIVESYSTEMS fournit des systèmes d'entraînements polyvalents avec un concept opérationnel unique pour le transport de choses dans toutes les branches de l'industrie. Avec des motoréducteurs conçus et configurés pour chaque application spécifique, des variateurs de fréquence décentralisés à économie d'énergie et des démarreurs pour des installations murales ou sur le moteur assurent les fonctions de contrôle requises.

Bargteheide, 2013-10-24
Disponible avec un large choix de fonctionnalités adaptables et une interface utilisateur universelle qui prend en charge la cohérence de la conception de l'usine, le portefeuille des entraînements électroniques de NORD couvre toutes les tâches de transport et de levage. Des variateurs de fréquence offrent une capacité de surcharge de 150 % pendant 60 s et de 200 % pour les courtes périodes tandis que la commande vectorielle ISD éprouvée garantit une dynamique élevée et un fonctionnement stable, même avec des variations de lourde charge.
La série de variateurs SK 180E de NORD est bien adaptée pour le contrôle de la vitesse des moteurs jusqu'à 2,2 kW sur des convoyeurs horizontaux. La série SK 200E est disponible pour de meilleures performances et des tâches plus exigeantes jusqu'à 22 kW. Ces variateurs sont les seules unités de leur catégorie à comporter une fonction de contrôle comme les interfaces pour codeurs incrémentaux et absolus. De cette manière, ils permettent l'utilisation de moteurs à induction à courant alternatif asynchrone standards dans des applications nécessitant un contrôle ou une synchronisation relative ou absolue. Les applications de levage ou de sécurité peuvent également être mises en œuvre de manière rentable avec ces variateurs décentralisés : les caractéristiques optionnelles comprennent les fonctions de sécurité STO et ST1 jusqu'à SIL3.