Nouveautés –
Entraînements et réducteurs industriels avec carter monobloc pour convoyeurs
Bargteheide – À l'occasion de l'édition 2014 du salon de Hanovre, NORD DRIVESYSTEMS présentera des solutions d'entraînement à haut rendement pour les applications de convoyeur. Elles associent des réducteurs compacts à couples coniques à deux trains et des moteurs à haut rendement.

Bargteheide, 2014-03-04
S'appuyant sur un programme complet d'électronique dédiée à l'entraînement, NORD peut configurer des systèmes d'entraînement pour divers besoins fonctionnels. Les variateurs de fréquence embarqués sur moteur assurent des performances maximales de 22 kW. Ils fournissent une dynamique élevée et sont les seuls modèles de leur catégorie à disposer de fonctionnalités de positionnement et de fonctions de palan et de sécurité en option. Les variateurs qui intègrent des interfaces de détecteur et d'actionneur seront présentés en utilisation synchronisée avec d'autres modèles d'entraînement sur le stand de NORD au salon. L'entreprise illustrera également ses compétences en matière de conception et de fabrication de réducteurs. NORD est le seul fournisseur au monde à produire des réducteurs industriels dotés d'un couple de sortie maximal de 242 000 Nm dans un carter monobloc UNICASE, sans aucun assemblage boulonné ni surface d'étanchéité, deux éléments pouvant être affectés par les forces radiales ou le couple. Cette conception garantit des capacités de charge radiale et axiale remarquables dans des dimensions réduites, y compris pour les réducteurs industriels les plus puissants. Le modèle d'exposition, un motoréducteur industriel à variateur en armoire de la série SK 500E, a été configuré pour un convoyeur à godets. Il est adapté à d'autres types d'applications de convoyeur à usage intensif. À l'heure actuelle, NORD propose ses variateurs SK 500E en tailles 1 à 10, avec une puissance maximale de 132 kW.
NORD DRIVESYSTEMS au salon de Hanovre, du 7 au 11 avril 2014 : hall 15, stand H21