Nouveautés –
Extension du site de production NORD d'Aurich
L'année dernière, les zones de production et de stockage du site d'Aurich ont été étendues et une nouvelle ligne d'assemblage a été mise en service.

Bargteheide, 2020-03-16
Depuis le début des années 1980, NORD DRIVESYSTEMS produit des solutions d'entraînement électronique sur le site d'Aurich, en Basse-Saxe. Au fil des ans, les zones de production n'ont cessé de croître en raison du développement constant de la gamme de produits NORD. L'année dernière, le lancement du répartiteur NORDAC LINK a également nécessité une mise à niveau des installations et la mise en service d'une nouvelle ligne d'assemblage. La zone de production a également été étendue de 400 mètres carrés et la zone de stockage de 1 000 mètres carrés. Ces modernisations ont permis à NORD de répondre à la demande croissante suscitée par ses solutions d'entraînement optimisées, flexibles et décentralisées. En outre, cette structure flexible et automatisée permet même de produire une série unitaire.
NORD DRIVESYSTEMS emploie désormais 130 personnes et produit plus de 100 000 unités par an sur son site de 5 000 m2 basé à Aurich. Sa gamme de produits comprend des solutions d'entraînement électronique d'une puissance pouvant atteindre 160 kW (variateurs, démarreurs moteur et composants électroniques).