Nouveautés –
15e anniversaire de la filiale NORD en Pologne
En cette année anniversaire 2020, le site de production de Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. à Nowa Sól va considérablement s'agrandir.

Bargteheide, 2020-08-10
Le 1er mai 2004, la Pologne devenait membre de l'Union européenne. Un an plus tard, le 26 avril 2005, NORD DRIVESYSTEMS créait une filiale sur le site de Nowa Sól. Le premier site de production de NORD en Pologne a débuté ses activités en octobre 2006.
En 15 ans, l'usine Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. à Nowa Sól est devenue l'une des plus modernes du groupe Getriebebau NORD. Employant 20 personnes à ses débuts, elle compte aujourd'hui quelque 320 employés. L'expansion se poursuit en 2020. D'ici la fin de l'année, le site de Nowa Sól sera agrandi avec une zone de production de 5 000 m2, une zone d'assemblage de 2 400 m2 et une zone logistique de 3 400 m2. La superficie totale du site dépassera 35 000 m2. Sur le deuxième site polonais de Wiechlice, une nouvelle usine de moteurs a débuté ses activités.
À Nowa Sól, divers entraînements à vis sans fin cylindrique et conique en fonte et en aluminium sont assemblés et peints. Les roues d'engrenage et les arbres sont fabriqués sur 52 tours et fraiseuses à commande numérique. Largement automatisé, le système d'entreposage à très grande hauteur comprend 12 500 espaces de stockage. L'usine est certifiée ISO 9001.