Nouveautés –
L'application NORDCON APP à l'épreuve de la pratique
Avec l'application NORDCON APP et la clé Bluetooth NORDAC ACCESS BT, NORD DRIVESYSTEMS offre une solution conviviale pour la maintenance et la mise en service mobiles et sans fil des variateurs de fréquence NORD. Les nombreux essais sur le terrain effectués avec plusieurs clients ont déjà donné lieu à des retours positifs et à de précieuses suggestions pour optimiser encore l'application pour l'utilisateur.

Bargteheide, 2019-09-27
L'application NORDCON APP pour la maintenance et la mise en service mobiles des variateurs de fréquence NORD prouve son utilité dans des applications pratiques. Elle permet de diagnostiquer, analyser, paramétrer et surveiller les systèmes d'entraînement NORD au moyen d'un appareil mobile. Connectée directement au variateur de fréquence, la clé Bluetooth NORDAC ACCESS BT offre un accès mobile pratique aux données de l'entraînement, ainsi qu'un contrôle d'accès complet. Ainsi, dans le cadre d'un projet pilote, une brosse à bétail automatique a été fabriquée pour une entreprise agricole. Dans cette installation, l'automate du variateur commande un motoréducteur en fonctionnement réversible automatiquement et intègre un capteur de vibration. L'application s'est avérée très utile pour la mise en service et le réglage du système, installé à plusieurs mètres de hauteur sur l'aire de logement du bétail. Ceux qui sont allés à la rencontre de NORD sur différents salons et lors d'autres événements ont déjà eu la possibilité de tester le fonctionnement intuitif du système. Leurs retours serviront à l'optimisation et aux futures améliorations du système. La phase d'essais sur le terrain s'est récemment terminée de façon concluante. L'application NORDCON APP est désormais disponible sur Google Play Store et l'Apple App Store.
L'application NORDCON APP et la clé Bluetooth NORDAC ACCESS BT sont disponibles pour tous les variateurs de fréquence NORD. Elles peuvent être utilisées avec les modèles décentralisés et les solutions en armoire de commande , ainsi qu'avec les variateurs dotés de modules en option.
https://www.nord.com/cms/fr/product_catalogue/drive_electronics/nordcon_app.jsp