Nouveautés –
LogiDrive : efficacité énergétique et réduction du nombre de variantes
Les concepts d'entraînement adaptés sur mesure reposant sur la solution système LogiDrive de NORD DRIVESYSTEMS offrent un compromis optimal entre efficacité énergétique et réduction du nombre de variantes de produit. Ils font leurs preuves notamment dans l'intralogistique, où de nombreux entraînements sont utilisés dans le cadre de grands projets - par exemple dans les applications aéroportuaires ou les centres de tri.

Bargteheide, 2020-04-14
Idéales pour réduire le nombre de versions de produit, les variantes standardisées de motoréducteurs des systèmes LogiDrive de NORD sont d'une efficacité exceptionnelle, surtout à charge et vitesse partielles. Elles comprennent un moteur synchrone à aimant permanent hautement efficace d'une puissance nominale pouvant atteindre 5,5 kW, un réducteur à engrenages coniques à deux trains et un variateur de fréquence NORDAC LINK installé à proximité du moteur. Les systèmes d'entraînement décentralisés sont très efficaces et extrêmement faciles à entretenir grâce à la technologie plug & play. L'ensemble du système bénéficiant d'une conception modulaire, tous les composants de la technologie d'entraînement peuvent faire l'objet d'une maintenance individuelle, ce qui réduit les coûts de maintenance et de réparation. Léger grâce au carter en aluminium, le design compact réduit aussi l'encombrement.
Le nouveau moteur IE5+ peut encore accroître ces avantages. Grâce à la capacité de surcharge élevée des moteurs et à la large plage de réglages du système, la solution est adaptée à chaque client et conçue spécialement pour la capacité de charge du système.