Nouveautés –
Une alternative aux moteurs en inox pour les zones soumises à des nettoyages fréquents
Les nouveaux moteurs IE5+ à haut rendement avec traitement de surface au nsd tupH offrent des avantages évidents aux fabricants et aux clients finaux du secteur agroalimentaire. Ils sont propres, durables et faciles à nettoyer, offrant un degré d'efficacité inédit et des avantages en termes d'effort d'ingénierie et de coût total de possession.

Bargteheide, 2020-08-24
Associés à un réducteur et un variateur NORD DRIVESYSTEMS dans le cadre d'une solution système, les nouveaux moteurs synchrones IE5+ sont adaptés aux applications agroalimentaires nécessitant un lavage. Faciles à nettoyer et résistants à la corrosion, ils sont idéaux pour une utilisation dans les environnements sensibles en termes d'hygiène et difficiles. Le traitement de surface au nsd tupH et l'indice de protection IP69K sont disponibles en option. Ces nouveaux moteurs sont livrés sans ventilateur et présentent des surfaces lisses dans un design autodrainant et hygiénique. Par ailleurs, le retour codeur et un frein d'arrêt mécanique sont disponibles en option.
Les nouveaux moteurs synchrones IE5+ affichent un rendement élevé, qui dépasse largement les critères de la classe d'efficacité IE5, et maintiennent un niveau élevé grâce à une large plage de couples. Ils sont donc parfaitement adaptés aux utilisations à charge partielle. Le nombre de variantes peut être diminué et les coûts d'exploitation réduits. Le nouveau moteur IE5+ peut être associé à des réducteurs et variateurs électroniques NORD dans le cadre d'un système modulaire.
Avec le nouveau moteur IE5+, les dépenses administratives peuvent être réduites au minimum et les processus de fabrication, de logistique, de stockage et d'entretien peuvent être simplifiés dans une gamme de solutions personnalisées et à variantes réduites. Les moteurs NORD IE5+ de dernière génération sont rapidement rentabilisés. Le coût total de possession (CTP) est aussi considérablement réduit.