Nouveautés –
Les moteurs lisses NORD, parfaitement adaptés au secteur agroalimentaire
Issus de sa propre production, NORD DRIVESYSTEMS propose des moteurs ventilés et non ventilés à surface lisse pour les secteurs aux normes d´hygiène strictes. Leurs carters en aluminium optimisés pour le lavage sont faciles à nettoyer.

Bargteheide, 2019-07-01
Les tailles disponibles des moteurs à surface lisse de NORD sont les suivantes : BG 80, 90 et 100. Ils sont basés sur le système de construction modulaire NORD et offrent donc une flexibilité maximale pour des domaines d´applications variés. Ces moteurs sont dotés de la classe de protection IP66 et compatibles avec tous types de réducteurs. De même, l´utilisation de moteurs triphasés économiques garantit une efficacité accrue avec des coûts d´exploitation réduits.
Disponibles en option, les moteurs à surface lisse peuvent bénéficier du traitement de surface nsd tupH , processus spécial donnant à la surface de l´aluminium des propriétés anticorrosives et particulièrement résistantes, semblables à celles de l´acier inoxydable. Contrairement à la peinture ou au revêtement de protection, rien ne peut se détacher ou s´écailler.