Nouveautés –
Le site NORD de Bargteheide s'agrandit
Le 20 novembre 2019, NORD DRIVESYSTEMS a franchi une étape importante dans la construction d'un nouveau magasin automatisé de petites pièces pour l'usine 11, le projet étant destiné à pérenniser davantage Getriebebau Nord. Les piliers de soutien en acier de la nouvelle construction étant désormais en place, l'agrandissement du site va pouvoir se poursuivre.

Bargteheide, 2019-12-12
Depuis la création de l'entreprise en 1965, le siège de NORD DRIVESYSTEMS, qui compte un centre technologique et logistique, des pôles de recherche et développement et d'assurance qualité, un site d'assemblage et des locaux administratifs, s'est constamment agrandi. L'infrastructure logistique en particulier est régulièrement adaptée pour répondre à l'internationalisation croissante de la demande. Au siège de NORD à Bargteheide, KNAPP AG construit sur le site de l'usine 11 un magasin automatisé de petites pièces et un entrepôt à allées étroites, d'une capacité de 72 000 emplacements de plateau et de 4 500 de palette. La capacité des services de réception de marchandises et d'expédition sera étoffée via sept rampes de chargement et déchargement supplémentaires. De plus, l'usine 11 inclura une surface importante pour les matériaux de conditionnement afin d'assurer l'approvisionnement mondial en pièces. Les capacités logistiques supplémentaires apportées par la nouvelle construction réduiront la charge pesant sur l'entrepôt de très grande hauteur et les zones de stockage actuelles, et optimiseront les possibilités de maîtrise de la chaîne logistique.