Nouveautés –
Nouveau variateur de fréquence : compacité, polyvalence et performances
Le nouveau NORDAC PRO SK 500P offre le meilleur en termes de fonctionnalités, de connectivité et de modularité. Grâce à son format compact et son grand nombre d’interfaces, il s’intègre facilement dans toutes les architectures d’automatisation.

Bargteheide, 2020-04-29
Outre l’interface CANopen en série, le variateur de fréquence NORDAC PRO SK 500P est équipé d’une puce multiprotocole pour l’Ethernet industriel. Celle-ci permet d’utiliser les principales normes Ethernet en temps réel via une seule interface. Il suffit de choisir le protocole requis via les paramètres. Par ailleurs, de cinq à six entrées numériques et deux analogiques, deux sorties numériques et une analogique, deux relais multifonctions sans potentiel, une interface de codeur incrémental HTL/TTL et une interface de codeur universel sont disponibles. Les variateurs peuvent aussi être paramétrés via le port USB sans alimentation externe (programmation dans le boîtier). Autre nouveauté : le lecteur de carte SD pour l’enregistrement et le transfert des données de paramétrage.
Les variateurs de fréquence NORDAC PRO SK 500P sont disponibles à des puissances nominales comprises entre 0,25 et 5,5 kW. Cette gamme est modulaire : des extensions sont disponibles sous forme de commandes enfichables et de modules de sécurité et d’options. Le format poche permet une installation côte à côte, garantissant un encombrement minimal dans l’armoire de commande.
Comme tous les variateurs NORD, le NORDAC PRO SK 500P embarque un automate programmable très performant pour les fonctions d’entraînement.