Nouveautés –

Une technologie d'entraînement intelligente pour un véritable travail d'équipe : la communication maître/esclave

L'automate et le dispositif de contrôle de la position intégrés aux variateurs de fréquence permettent de synchroniser plusieurs entraînements NORD DRIVESYSTEMS en mode maître/esclave. Les fonctions telles que la synchronisation des mouvements et la manoeuvre de la scie volante peuvent ainsi être exécutées de manière décentralisée.

intelligent drive technology

Bargteheide, 2019-02-14

La scie volante permet le couplage et la conduite en parallèle d'une unité de traitement sur un objet en mouvement. Les matériaux étant acheminés en continu sur l'axe maître, l'axe esclave est synchronisé avec celui-ci. Le traitement débute dès que le mouvement est synchronisé, puis l'axe esclave revient en position initiale et le processus se répète. Ce type de communication est notamment utilisé dans les applications de découpe du bois et de transport de liquides.

L'automate et le dispositif de contrôle de la position POSICON intégrés aux variateurs de fréquence NORDAC LINK et NORDAC FLEX permettent de synchroniser plusieurs entraînements NORD en mode maître/esclave. La commande POSICON garantit la capacité des variateurs à déterminer la position actuelle de l'entraînement. Les fonctions de synchronisation des mouvements et de manoeuvre de la scie volante peuvent ainsi être exécutées avec une rapidité et une précision optimales. Un variateur maître peut contrôler jusqu'à trois variateurs esclaves. Aucun contrôle de niveau supérieur n'est requis. Les entraînements NORD garantissent un traitement optimal de façon autonome.

En savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=XBLvgoXMeeU