Pour se rendre chez NORD Transmission Belgique:
En venant de la direction Anvers:
À partir du périphérique d’Anvers, suivez l’autoroute E34/E313 en direction d’Hasselt, Liège et Aken. Prenez la sortie 19 - Massenhoven. Au bout de la sortie, tournez à droite (nord) direction Zandhoven et Malle (N14). Continuez jusqu’aux premiers feux rouges de Zandhoven et tournez à droite (Viersebaan). Prenez à gauche après environ 100 mètres (Boutersemdreef). Le bâtiment de Nord Transmission se situe sur le côté gauche de la rue.
En venant de la direction Hasselt/Liège:
Suivez l’autoroute E34/E313 en direction d’Anvers jusqu’à la sortie 19 - Massenhoven. Au bout de la sortie, tournez à droite (nord) direction Zandhoven et Malle (N14). Continuez jusqu’aux premiers feux rouges de Zandhoven et tournez à droite (Vierselbaan). Prenez à gauche après environ 100 mètres (Boutersemdreef). Le bâtiment de Nord Transmission se situe sur le côté gauche de la rue.
En venant de la direction Turnhout/Eindhoven (Pays-Bas):
Suivez l’autoroute A21/E34 en direction d’Anvers jusqu’à la sortie 20 Zandhoven/Zoersel. Suivez la N14 vers le sud jusqu’à Zandhoven. Tournez à gauche (Vierselbaan). Prenez à gauche après environ 100 mètres (Boutersemdreef). Le bâtiment de Nord Transmission se situe sur le côté gauche de la rue.
Cliquez sur la carte pour agrandir.
Adress: NORD Drivesystems Belgium Boutersemdreef 24 2240 Zandhoven P. +32 (0)3/484.59.21 F. +32 (0)3/484.59.24 E-mail: [email protected] |