NSD tupH

Trattamento delle superfici per alloggiamenti in alluminio

I prodotti trattati con NSD tupH sono ottimali per le condizioni atmosferiche e i requisiti d’igiene estremi.

Trattamento delle superfici NSD tupH

Tecnica di azionamento per condizione esterne estreme in una varietà di prodotti, a partire dai motoriduttori standard, con la forza di resistenza dell’acciaio inox e un fantastico rapporto qualità-prezzo – per questa esigenza NORD DRIVESYSTEMS ora è in grado di offrire una soluzione: grazie a un processo particolare, la superficie in alluminio viene sottoposta a una finitura che la rende estremamente resistente. Oltre a una particolare sigillatura, questo strato è fino a 7 volte più duro rispetto al materiale di base di alluminio e fino a 1000 volte più duro dei colori e delle vernici, e pertanto esso ha un tasso di usura estremamente limitato. Tutto ciò lo rende una protezione dalla corrosione davvero unica dato che non si tratta di uno strato di colore che potrebbe staccarsi o sfaldarsi.

NSD tupH per l’industria alimentare

  • Conformità a FDA Title 21 CFR 175.300
  • Sono stati eseguiti test esaurienti con una vasta gamma di detergenti

Vantaggi di NSD tupH

  • Resistente alla corrosione, previene la corrosione da contatto
  • Superfici semplici da pulire
  • Resistente ad acidi e alcali (intera gamma di pH)
  • Nessuna penetrazione della corrosione, anche se danneggiato
  • Nessuno sfaldamento
  • Alternativa efficace e conveniente all'acciaio inox
  • Più leggero dell’acciaio inox

nsd tupH per condizioni di utilizzo e ambiente estreme

  • Pulizia con agenti chimici (Wash Down, intervallo di pH completo)
  • Umidità dell’aria elevata
  • Offshore e zone costiere
  • Industria delle bevande e alimentare
  • Impianti di lavaggio auto
  • Aziende lattiero-casearie
  • Industria farmaceutica
  • Impianti idraulici e di depurazione

Test effettuati su componenti di involucri in alluminio trattati in superficie

  • Formazione di bolle ASTM D714
  • Corrosione ASTM D610-08
  • Graffi ASTM D1654-08
  • Test spray salino ASTM B117-09
  • Test granulometrico ASTM D3170
  • Test di nebbia salina DIN EN ISO 9227
  • Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409

Sistema di conversione della superficie stagna NSD tupH

  • Trattamento di superficie
  • Nessun distacco possibile
  • Resistente alla corrosione come l’acciaio inox
  • Nessuno sfaldamento
  • Nessuna penetrazione della corrosione
  • Conforme ai requisiti FDA Titolo 21 CFR 175.300

Prodotti disponibili con NSD tupH

SMI

Riduttori a vite senza fine SMI con esecuzione a piede

Riduttori a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1

Riduttori a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1 fino alla grandezza 6

Riduttori a ingranaggi conici

Riduttori a ingranaggi conici a 2 livelliSerie SK 92x72.1 / SK93x72.1

Panoramica dei vantaggi Vernice Rivestimento in nichel e in nichel e Teflon Acciaio inox NSD tupH
Resistenza allo sfaldamento dei rivestimenti –– –– ++ ++
Nessun rivestimento –– –– ++ ++
Resistenza alla corrosione + + ++ ++
Costi + + –– +
Peso ++ ++ –– ++
Gamma di prodotti disponibile + + –– +
Superficie uniforme –– ++ ++
Conducibilità termica + + –– +
Resistenza ai graffi –– –– ++ +

Flyer S3900