Stros

Soluzioni personalizzate per ascensori industriali nell'edilizia

All'interno del progetto "Moscow City", numerosi grattacieli sono stati costruiti utilizzando ascensori industriali per altezze fino a 300 m forniti dall'azienda Ceca STROS. L'affidabilità e la robustezza degli azionamenti NORD, hanno garantito la movimentazione sicura delle cabine anche in condizioni atmosferiche avverse.

Focus sul cliente

STROS - Sedlčanské strojírny, a. s.., è il principale produttore di ascensori da cantiere, ascensori industriali, ponteggi autosollevanti, piattaforme di trasporto e montacarichi della Repubblica Ceca. L'azienda fornisce sistemi a clienti in tutto il mondo e offre, a chi lo desidera, anche servizi di manutenzione. I primi sistemi della collaudata serie NOV sono entrati in produzione a metà degli anni '60.

Il progetto in sintesi
Nella metropoli più grande d'Europa le piattaforme di sollevamento STROS hanno aiutato ad erigere otto grattacieli per il progetto “Moscow City”, tra cui la Mercury City Tower con i suoi 340 m di altezza. Sono stati utilizzati motoriduttori NORD alimentati da inverter. Caratteristiche principali dell'impianto:

  • altezza di sollevamento fino a 340 m
  • portata di 2 t
  • velocità nominale di 70 m/min.

Requisiti del progetto

Il centro internazionale di affari “Moscow City” arricchisce con una serie di grattacieli lo skyline della capitale russa. Del noto progetto fa parte anche la Mercury City Tower, che con quasi 340 m di altezza supera al momento tutti gli altri edifici d'Europa. A tali altezze i montacarichi devono potersi muovere a velocità elevate, anche in presenza di vento fino a 20 m/s.

Sky Express. – STROS Sedlcanské Strojírny, a. s., è stata incaricata di fornire montacarichi autosollevanti per otto dei nuovi edifici del progetto “Moscow City”. L'azienda ceca produce sistemi con portate fino a 3.200 kg e velocità attuali di massimo 100 m/min. Al superamento della velocità nominale di discesa interviene un meccanismo di sicurezza sviluppato dalla stessa azienda: un pignone sull'albero di uscita del riduttore si innesta in una cremagliera montata sul pilone e arresta gradualmente la cabina. Tuttavia per evitare del tutto tali situazioni di emergenza, ci si è affidati ad un sofisticato sistema di azionamento che assicura un funzionamento estremamente sicuro.

Doppia sicurezza contro i guasti.– Se una piattaforma di trasporto non funziona, l'intero cantiere si ferma. Per questo motivo i sistemi di sollevamento devono essere dotati di tutte le misure necessarie per garantire un funzionamento esente da guasti che causano costosi tempi di fermo impianto. NORD DRIVESYSTEMS ha quindi sviluppato per i sistemi di sollevamento STROS una soluzione completa che prevede fino a tre motoriduttori indipendenti alimentati da inverter. Grazie alla sua regolazione intelligente è garantita anche la perfetta scorrevolezza dell'intera movimentazione.

Soluzioni per l'applicazione

Le soluzioni fornite a STROS per il progetto "Moscow City" sono complete di tre motoriduttori ortogonali e inverter, il quale grazie alle sue funzionalità di sistema è in grado di guidare in maniera adeguata all'applicazione i motoriduttori installati. L'utilizzo di componenti di ultima generazione consente un design molto compatto e quindi l'installazione nell'armadio di comando con funzioni di azionamento per il sollevamento che regolano la movimentazione in maniera scorrevole e ad elevata precisione di posizionamemto così come richiesto dall'applicazione.

Progettazione specifica per l’applicazione. – Seguendo i requisiti tecnici del cliente STROS, sono state fornite unità personalizzate per diverse caratteristiche, quali per esempio cuscinetti rinforzati, materiali speciali in conformità anche agli Standards ATEX e NEC. I convertitori di frequenza per la regolazione, montati in armadi di comando, sono disponibili in diverse classi di potenza e con funzionalità scalabile. Oltre alla funzione di emergenza, sono dotati di funzioni opzionali di posizionamento e sicurezza, quali STO e SS1 per requisiti di sicurezza fino a SIL3.

Collaborazione globale nel tempo. – NORD ha ideato e fornito un sistema di azionamento personalizzato affidabile per STROS per la prima volta nel 1997 ed è stata l'unica fornitore di soluzioni di azionamento negli ultimi 15 anni. NORD ha anche supportato STROS nella sua recente incursione in nuovi segmenti di mercato: oltre agli ascensori industriali per l'edilizia, l'azienda ceca ora si concentra anche sulla produzione di montacarichi per uso permanente su edifici, tra cui ad es. camini delle centrali elettriche. Tutti questi sistemi sono dotati di unità complete NORD.

Motori standard

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 75 HP
  • Approvazioni valide a livello globale
  • Classi di efficienza: IE1, IE2, IE3, IE4

Potete trovare ulteriori informazioni qui: