Carne e pollame

Tecnologia di azionamento affidabile per la produzione di carne

Nell’industria di lavorazione della carne, l’affidabilità del prodotto e l’igiene strutturale della tecnologia di azionamento sono essenziali. Dall’allevamento alla tavola, nella filiera di produzione della carne non sono ammessi errori e il benessere degli animali ha la priorità assoluta. La trasformazione di merci altamente deperibili richiede il rispetto di rigorose direttive in materia d’igiene, che da un lato tutelano i consumatori, ma dall’altro spingono l’attrezzatura utilizzata fino ai loro limiti prestazionali. Con il suo trattamento superficiale resistente a corrosione nsd tupH, NORD DRIVESYSTEMS offre, a parità di prestazioni, un’alternativa economicamente vantaggiosa all’acciaio inossidabile.

Motori a superficie liscia

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 3 HP
  • Approvazioni valide a livello globale

Inverter NORDAC PRO - SK 500P

Un solo prodotto per tanti vantaggi

  • Protection class: IP20
  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
  • Interfaccia encoder multiplo per il funzionamento multiasse

Industria agroalimentare Treif

Un taglio intelligente

Treif Maschinenbau GmbH è uno dei principali produttori mondiali di attrezzature per il taglio degli alimenti. Il costruttore si affida agli azionamenti di NORD, per l'elevata flessibilità.

Qui trovi maggiori informazioni: