Sistema di prodotti modulari NORD per
soluzioni di azionamento complete da un’unica fonte
I nostri clienti, provenienti da quasi tutti i settori industriali, utilizzano le soluzioni tecniche complete offerte da NORD DRIVESYSTEMS da oltre 45 anni. Vi offriamo componenti e sistemi di azionamento assemblati individualmente, ovunque sia necessario fare la differenza. Che si tratti di trasportare, miscelare, agitare, sollevare o abbassare, ogni movimento ha bisogno di essere guidato - e nel modo più efficiente e sicuro possibile. Il nostro sistema di azionamento modulare costituisce la base su cui potete implementare i requisiti della vostra applicazione. Vi offriamo un sistema completo di prodotti modulari della nostra tecnologia di azionamento elettronico ad alta flessibilità. Siamo al vostro fianco con una consulenza personale, in modo da poter realizzare la soluzione di azionamento economicamente e tecnicamente migliore per la vostra applicazione.
Motoriduttori
Dall'industria alimentare alla logistica
Riduttori coassiali, ortogonali, ad assi paralleli e a vite senza fine in diverse esecuzioni
Riduttori industriali
Ideali per applicazioni heavy duty
Disponibilità di riduttori industriali fino a 4.000 kW
Elettronica di potenza per azionamenti
Controllare - regolare - posizionare
Inverter e avviatori per installazione decentralizzata e da quadro
Motori elettrici
Potenza elevata, consumo energetico ridotto
Motori elettrici in varie esecuzioni
Documentazione
Panoramica di tutte le pubblicazioni NORD
Manuali, cataloghi, volantini e brochure, elenchi di ricambi, stampa e articoli, software, disegni, certificati, moduli