Blog headline
Blog teaserText
Inverter NORDAC FLEX - SK 200E
Più flessibilità, meno costi
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Protection class: IP55, IP66
- Wall or motor mounting
- Maximum flexibility thanks to modular structure
Motoriduttori ad assi ortogonali UNICASE
Potenti e di comprovata qualità
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1®
Performance e design
- Performance:
0.16 HP - 12.5 HP
- Torque range:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Motori standard
Motori asincroni
- Performance:
0.16 HP - 75 HP
- Global approvals and acceptances
- Efficiency classes: IE1, IE2, IE3, IE4