Motori asincroni

Motori robusti per qualsiasi applicazione

I nostri motori asincroni trifase offrono una gamma di potenza da 0,12 a 55 kW e sono estremamente resistenti al sovraccarico elettrico e meccanico.

Motori a poli commutabili

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 23 HP
  • Classe di efficienza IE1
  • Approvazioni valide a livello globale

Motore UNIVERSAL NORD

Motori UNIVERSAL

  • Potenza: 0.16 HP - 60 HP
  • Protection class: IP66
  • Classe di efficienza IE3
  • Certificazioni internazionali

Motori standard

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 75 HP
  • Approvazioni valide a livello globale
  • Classi di efficienza: IE1, IE2, IE3, IE4

Motori monofase

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 2 HP
  • Classe di efficienza IE2
  • Approvazioni valide a livello globale
  • Serie EST2 con classe di efficienza IE2

Motori a superficie liscia

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 3 HP
  • Approvazioni valide a livello globale

Motori asincroni trifase di NORD: robusti e versatili

NORD produce quattro diverse serie di motori asincroni trifase per l'impiego in un'ampia gamma di settori applicativi. Mentre i motori lisci sono particolarmente indicati come azionamenti per gli impianti dell'industria alimentare, i motori a poli commutabili e i motori monofase forniscono la potenza necessaria a macchine utensili, pompe, nastri trasportatori o ventilatori.

I nostri motori asincroni trifase offrono potenze da 0,12 a 55 kW e sono caratterizzati da un'elevata performance, una solida lavorazione e una lunga durata. Inoltre possono essere combinati con tutti i tipi di riduttori NORD.

Vantaggi dei nostri motori asincroni trifase:

  • Resistenza
    I nostri motori standard sono estremamente resistenti al sovraccarico elettrico e meccanico.
  • Facilità di manutenzione
    Grazie alla lavorazione di alta qualità e al design semplice, i costi di manutenzione sono ridotti al minimo.
  • Versatilità
    I motori asincroni trifase di NORD sono idonei all'uso in innumerevoli applicazioni nei più svariati settori.

I nostri motori monofase: Semplicemente un buon affare
I nostri motori monofase sono disponibili in tre versioni: per applicazioni semplici consigliamo il motore monofase economico con circuito Steinmetz; per applicazioni più complesse le varianti con condensatore operativo o condensatore di avviamento e operativo costituiscono la soluzione migliore.

I motori monofase sono disponibili con potenze da 0,12 a 1,5 kW. Possono essere collegati a reti da 50 Hz e 60 Hz con 115V o 230V e supportano un'ampia gamma di tensioni (da 220V a 240V).

Motori a poli commutabili: Un azionamento, molte velocità
La gamma NORD include motori a poli commutabili per tutte le applicazioni che richiedono flessibilità. Questi azionamenti permettono il funzionamento con due o più velocità fisse e sono disponibili nelle versioni con 4/2 poli, 8/4 poli, 8/2 poli e 6/4 poli, su richiesta anche con un avvolgimento Dahlander.

Motori lisci per applicazioni critiche dal punto di vista dell'igiene
Naturalmente i motori asincroni trifase di NORD sono disponibili anche in una versione wash-down. I nostri motori lisci possono essere facilmente puliti e costituiscono pertanto l'opzione preferenziale nell'industria alimentare e farmaceutica. Sono particolarmente indicati per la combinazione con i nostri riduttori a ingranaggi cilindrici e ad assi ortogonali della serie NORDBLOC.1, ma possono essere combinati anche con i riduttori a vite senza fine SMI formando un'unica unità di azionamento.

I motori lisci sono protetti dalla corrosione grazie al loro alloggiamento in alluminio, ma su richiesta possono essere trattati con l'innovativa finitura superficiale nsd tupH. Date un'occhiata qui e scoprite come i motori lisci di NORD ottimizzano i processi di una malteria nella Repubblica Ceca.

Vai all'applicazione